(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8926-02-100X100-1P
熱伝導性両面テープ 8926-02 ネツデンドウセイリョウメンテープ 8926-020

熱伝導性両面テープ 8926-02 8926-02-100X100-1P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,166円
税込単価
1,283円

【特長】・あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。・粘着剤のみで構成さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

型番

8926-02-100X100-1P 解除

Loading...

8926-02-100X100-1P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8926-02-100X100-1P

0.2
4573342783253
855-8662
基材:アクリルフォーム
アクリルフォーム

1個

1,166( 1,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。
・粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。
・高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。
・ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。
・アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません
・優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。
・基材が入っているため、加工性に優れます。
・非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。
・優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
【用途】
・半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。
・LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。
・CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

8926-02-100X100-1Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱伝導性両面テープ 8926-02の型番8926-02-100X100-1Pのページです。
型番8926-02-100X100-1Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱伝導性両面テープ 8926-02

熱伝導性両面テープ 8926-02

    熱伝導性両面テープ 8926

    熱伝導性両面テープ 8926

      FRONT#101 両面テープ

      FRONT#101 両面テープ

        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

          スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

          スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

            発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

            発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

              No.501K 一般用両面テープ

              No.501K 一般用両面テープ

                No.7092 熱伝導性 両面テープ

                No.7092 熱伝導性 両面テープ

                  コニシ 2WAYパック用大型筒

                  コニシ 2WAYパック用大型筒

                    印刷版固定用両面接着テープ No.513

                    印刷版固定用両面接着テープ No.513

                      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                        トラスコ中山 一般用両面テープ

                        トラスコ中山 一般用両面テープ

                          両面テープ(剥せる・壁紙用)

                          両面テープ(剥せる・壁紙用)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン フロン工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 日東電工 寺岡製作所 コニシ 日東電工 共同技研化学 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 1,166円 1,576円 26,219円 519円 559円 6,000円 229円 26,136円 706円 1,323円 1,219円 188円 760円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 100 100 - 15 15 215 - 10 - - 20 - -
                            基材 アクリル アクリル - - - 発泡体 不織布 ポリエステル - - 発泡体 不織布 発泡体
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ホワイト ホワイト - クリア(透明) クリア(透明) ブラック ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト クリア(透明) ホワイト
                            質量(g) 100.000 300 - - - - - - - - - - -

                            熱伝導性両面テープ 8926-02のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の放熱のヒートシンク取付に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            CPUメーカーの推奨品でしたので、この商品を購入しました。製品の放熱のヒートシンクを取り付ける際に使用しています。通常はカットして使用しています。今回は修理のため必要でしたので、納期対応も早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8926-025-100X100-1P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 材質1 基材詳細

                            1,325円

                            ( 1,458円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.254573342783277855-8664基材:アクリルフォーム(VHR0601)・銅箔(8926-02.025)基材:アクリルフォーム(VHR0601)・銅箔(8926-02.025)

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました