(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用

あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
913円 ~ 1,915円  特別価格 
税込価格
1,004円 ~ 2,107円  特別価格 

【特長】・表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用可能です。...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    1
  • テープ幅(mm):
    15
  • 色:
    ブルー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    基材:高密度ポリエチレンフォーム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細:
    薄青色

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
粘着力
JANコード
トラスココード
質量(g)
テープカット条件
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
-
4549395522828
828-2700
29.000
-

8個

913( 1,004円 )

1日目

1
-
4549395522828
828-2700
29.000
-

20個

913円

731

( 804円 )

1日目

3
23N/10mm
4549395522835
828-2701
51.000
切断にははさみ/カッタ-が必要

4個

1,915( 2,107円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用可能です。
・付属の糸を使ってテープを分割し、貼った物を取り外すことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用

あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用

    超強力なのにあとからはがせる両面テープ

    超強力なのにあとからはがせる両面テープ

      防水両面テープ

      防水両面テープ

        両面テープ(厚手)

        両面テープ(厚手)

          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

            スコッチR厚手両面テープ

            スコッチR厚手両面テープ

              低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

              低VOC両面粘着テープ 9347 半透明

                ケニス 両面粘着テープ

                ケニス 両面粘着テープ

                  VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

                  VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4950

                    スコッチ カーペット用 両面テープ

                    スコッチ カーペット用 両面テープ

                      両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2

                      両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2

                        メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン ケニス ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                        通常価格 913円 669円 1,552円 1,670円 570円 782円 1,755円 2,900円 5,578円 670円 279円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目  
                        テープ厚(mm) 1 1 - 0.55 1.1 0.5 0.13 0.45 1.14 0.4 0.2
                        テープ幅(mm) 15 15 - - - - - 20 - - -
                        ブルー ブルー - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト クリア(透明)
                        グリーン購入法適合品 適合 - - - 適合 適合 - - - - -
                        材質1 基材:高密度ポリエチレンフォーム 基材:高密度ポリエチレンフォーム - - 基材:アクリルフォーム 基材:スフ布 基材:不織布 - - - 基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム

                        あとからはがせる超強力両面テープ 粗面用のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                        高評価レビュー

                        組立補助
                        評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                        製品組立時に強力に仮止めしたいところがあったので購入しました。
                        ざらついた面に使用したのですが適度な厚みが利いているのか
                        思いの外確実な固定が出来ました。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        組立補助
                        評価 5.0満足度:5.02020/09/02
                        製品組立時に強力に仮止めしたいところがあったので購入しました。
                        ざらついた面に使用したのですが適度な厚みが利いているのか
                        思いの外確実な固定が出来ました。

                        もっと読む 閉じる

                        2が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました