(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K500-AAD
PPモール用プライマー K-500【3個入り】 PPモールヨウプライマー K-500

PPモール用プライマー K-500 K500-AAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,758円
税込単価
1,934円

【特長】・PPやEPDM部品と両面テープの密着性を向上させるプライマーです。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア(透明)
  • JANコード:
    4901690382864
  • トラスココード:
    835-8896
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    主成分:塩素化ポリプロピレン/イソシアネート樹脂/トルエン
  • 詳細タイプ:
    PPモール用プライマー

型番

K500-AAD 解除

Loading...

K500-AAD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K500-AAD

1パック

3個入り

1,758( 1,934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPやEPDM部品と両面テープの密着性を向上させるプライマーです。
・乾燥が早く、作業性に優れています。
【用途】
・3M製両面テープの前処理(オレフィン、ゴムなど)に。

K500-AADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPモール用プライマー K-500の型番K500-AADのページです。
型番K500-AADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPモール用プライマー K-500

PPモール用プライマー K-500

    建築・塗装養生用テープ KZ-21

    建築・塗装養生用テープ KZ-21

      カーペット用強弱両面テープ

      カーペット用強弱両面テープ

        建築内装用両面テープ No.515

        建築内装用両面テープ No.515

          ハンディカット透明両面テープ

          ハンディカット透明両面テープ

            ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

            ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

              ハンディカット多用途強力両面テープ

              ハンディカット多用途強力両面テープ

                No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                  ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス

                  ナイスタック(TM)しっかり貼れてはがせるタイプ ブンボックス

                    カーペット用両面テープS(ホワイト)

                    カーペット用両面テープS(ホワイト)

                      はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

                      はがせる両面テープ 貼り直し自在 透明

                        固定両面テープ

                        固定両面テープ

                          ハイパージョイントテープ AH-9012

                          ハイパージョイントテープ AH-9012

                            メーカー スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms ニチバン nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 1,758円 664円 789円 840円 502円 1,015円 195円 793円 3,978円 479円 641円 1,170円 1,881円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目  
                            クリア(透明) - ブルー ホワイト クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ブラック - ホワイト クリア(透明) - ブラック
                            JANコード 4901690382864 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 835-8896 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 120.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:塩素化ポリプロピレン/イソシアネート樹脂/トルエン - - - - - - - - - - - -

                            PPモール用プライマー K-500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K500-AAD-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,758円

                            ( 1,934円 )

                            3個入り

                            10パック -

                            1日目

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました