(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4348-38-50
テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348 マスキングテープ

テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348 4348-38-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
435円
税込単価
479円

【特長】・はがす時に紙切れしにくく、様々な内装塗装用途にお使いいただけます。・...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    クレープ紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    イエロー系
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色詳細:
    クリーム
  • 厚さ(mm):
    0.140
  • 材質1:
    基材:クレープ紙
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系

型番

4348-38-50 解除

Loading...

4348-38-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4348-38-50

38
4042448280701
836-5636
200.000

5個

435( 479円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがす時に紙切れしにくく、様々な内装塗装用途にお使いいただけます。
・初期粘着力が高く、作業性の良いテープです。
【用途】
・建築内装・養生用。
・あらゆる内装工程に。

Loading...

4348-38-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348の型番4348-38-50のページです。
型番4348-38-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

    テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

    テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

      テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

      テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

        テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

        テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

          テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

          テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

            テサテープ マスキングテープ 4302 白

            テサテープ マスキングテープ 4302 白

              スコッチ クレープマスキングテープ233プラス

              スコッチ クレープマスキングテープ233プラス

                マスキングテープ 343 紙はり機用

                マスキングテープ 343 紙はり機用

                  スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                  スコッチ クレープマスキングテープ 2364

                    マスキングテープNo.720

                    マスキングテープNo.720

                      3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                      3M 超高分子量ポリエチレンテープ(再剥離)白 5421 100X30

                        スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                        スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                          ポリエステルテープ 8403

                          ポリエステルテープ 8403

                            メーカー テサ テサ テサ テサ テサ テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 274円 241円 599円 488円 456円 608円 398円 513円 508円 1,338円 74,206円 1,143円 5,328円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   4日目~   5日目   7日目   7日目   5日目~   5日目~  
                            基材 クレープ紙 クレープ紙 平面紙 平面紙 クレープ紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 和紙 - 平面紙 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - - ゴム系 -
                            イエロー系 ホワイト系 レッド系 ブラック ブラック イエロー系 グリーン系 グリーン系 ブラウン系 ホワイト系 - ブラウン系 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 55 100 55 18 - - -
                            色詳細 クリーム - ピンク - - - - - - - - - -

                            テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4348-19-50
                            4348-25-50
                            4348-30-50
                            4348-50-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            274円

                            ( 301円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            194042448280671836-563390

                            287円

                            ( 316円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            254042448280688836-5634130.000

                            344円

                            ( 378円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            304042448280695836-5635160.000

                            745円

                            ( 820円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            504042448280718836-5637240.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました