(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
599円 ~ 1,576円
税込価格
659円 ~ 1,734円

【特長】・しなやかで程良い粘着力があり、はがす際に表面にダメージを与えにくく塗...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    平面紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    レッド系
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色詳細:
    ピンク
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 材質1:
    基材:平面紙
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4042448280978
836-5643
50.000

5個

599( 659円 )

1日目

25
4042448280985
836-5644
70.000

5個

608( 669円 )

1日目

30
4042448280992
836-5645
90

5個

945( 1,040円 )

1日目

38
4042448282064
836-5646
130.000

5個

922( 1,014円 )

1日目

50
4042448282095
836-5647
150

5個

1,576( 1,734円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかで程良い粘着力があり、はがす際に表面にダメージを与えにくく塗装以外にも様々な用途でお使いいただけます。
【用途】
・建築内装・養生用。
・壁紙・壁装材・ニス面などデリケートな表面素材のマスキングに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

    テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

    テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

      テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

      テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

        塗装用マスキングテープ 白 1巻入

        塗装用マスキングテープ 白 1巻入

          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

            マスキングテープ LUPIN

            マスキングテープ LUPIN

              建築用マスキングテープ 白 筒

              建築用マスキングテープ 白 筒

                建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                  テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

                  テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

                    テサテープ マスキングテープ 4302 白

                    テサテープ マスキングテープ 4302 白

                      車両用マスキングテープ No.2311

                      車両用マスキングテープ No.2311

                        得々シーリングテープ 粗面用

                        得々シーリングテープ 粗面用

                          ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

                          ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

                            メーカー テサ テサ テサ ハンディ・クラウン テサ カモ井加工紙 ハンディ・クラウン カモ井加工紙 テサ テサ ニチバン ハンディ・クラウン nitoms
                            通常価格 599円 274円 456円 96円 241円 1,011円 649円 34,693円 488円 608円 45円 498円 1,065円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   3日目   4日目~   1日目   4日目~   3日目   3日目   1日目~  
                            基材 平面紙 クレープ紙 クレープ紙 - クレープ紙 不織布 和紙 和紙 平面紙 クレープ紙 和紙 - 和紙
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系
                            レッド系 イエロー系 ブラック ホワイト系 ホワイト系 パープル系 ホワイト系 ホワイト系 ブラック イエロー系 イエロー系 グリーン系 -
                            テープ長さ(m) 50 50 50 18 50 18 18 18 50 50 - 18 18
                            色詳細 ピンク クリーム - - - - - - - - - - -

                            テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました