(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4439-19-50
テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439 マスキングテープ

テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439 4439-19-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
488円
税込単価
537円

【特長】・耐候性に優れ長期(8週間程度)の養生に適しています。・紙切れしにくく...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    平面紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ブラック
  • テープ長さ(m):
    50
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 材質1:
    基材:平面紙
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

4439-19-50 解除

Loading...

4439-19-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4439-19-50

19
4042448035936
836-5659
80.000

10個

488( 537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れ長期(8週間程度)の養生に適しています。
・紙切れしにくく、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。
【用途】
・建築外装用。
・フラットでシャープな見切りが必要な箇所に。

Loading...

4439-19-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439の型番4439-19-50のページです。
型番4439-19-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

    テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

    テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

      車両用マスキングテープ No.2311

      車両用マスキングテープ No.2311

        テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

        テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

          マスキングテープ(塗装用)

          マスキングテープ(塗装用)

            マスキングテープ弁慶

            マスキングテープ弁慶

              マスキングテープ LUPIN

              マスキングテープ LUPIN

                建築用マスキングテープ 白 筒

                建築用マスキングテープ 白 筒

                  塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                  塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                    カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                    カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                      耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)

                      耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)

                        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                          建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                          建築塗装用マスキングテープ No.550-N

                            メーカー テサ テサ ニチバン テサ nitoms カモ井加工紙 カモ井加工紙 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン カモ井加工紙 トラスコ中山 nitoms カモ井加工紙
                            通常価格 488円 456円 45円 599円 626円 585円 1,011円 649円 96円 28,222円 285円 122円 32,729円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   4日目~   1日目~   6日目   4日目~  
                            基材 平面紙 クレープ紙 和紙 平面紙 - 和紙 不織布 和紙 - 和紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 - ゴム系
                            ブラック ブラック イエロー系 レッド系 - - パープル系 ホワイト系 ホワイト系 イエロー系 イエロー系 グリーン系 ホワイト系
                            テープ長さ(m) 50 50 - 50 18 18 18 18 18 18 50 18 18
                            厚さ(mm) 0.1 0.145 - 0.08 - - - - - - - - -

                            テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4439-25-50
                            4439-30-50
                            4439-38-50
                            4439-50-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            492円

                            ( 541円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            254042448036025836-5660100.000

                            591円

                            ( 650円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            304042448036056836-5661130.000

                            976円

                            ( 1,074円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            384042448036087836-5662170.000

                            987円

                            ( 1,086円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            504042448036148836-5663230.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました