(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
456円 ~ 922円
税込価格
502円 ~ 1,014円

【特長】・屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    クレープ紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3N/10mm
  • 色:
    ブラック
  • テープ長さ(m):
    50
  • 厚さ(mm):
    0.145
  • 材質1:
    基材:クレープ紙
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • テープカット条件:
    手で切断可能

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4042448281005
836-5664
100.000

5個

456( 502円 )

1日目

25
4042448281012
836-5665
140.000

5個

460( 506円 )

1日目

30
4042448281029
836-5666
160.000

5個

553( 608円 )

2日目

38
4042448281036
836-5667
220.000

5個

778( 856円 )

1日目

50
4042448281043
836-5668
290.000

5個

922( 1,014円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
【用途】
・建築外装・養生用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

    テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

    テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4439

      テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

      テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

        テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

        テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

          テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4333

            テサテープ マスキングテープ 4302 白

            テサテープ マスキングテープ 4302 白

              耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336

              耐熱性めっきマスキング用ポリエステル粘着テープ No.336

                ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻

                ユニット NT養生テープ・ポリエチレン・50mm幅X25m巻

                  建築塗装用マスキングテープ No.727

                  建築塗装用マスキングテープ No.727

                    ポリエステルテープ 8403

                    ポリエステルテープ 8403

                      マスキングテープ 343 紙はり機用

                      マスキングテープ 343 紙はり機用

                        マスキングテープGS

                        マスキングテープGS

                          スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                          スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                            メーカー テサ テサ テサ テサ テサ テサ 日東電工 ユニット 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン カモ井加工紙 スリーエムジャパン
                            通常価格 456円 488円 241円 274円 599円 608円 1,500円 686円 150円 5,328円 513円 6,684円 1,143円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   4日目   1日目   5日目~   4日目~   4日目~   5日目~  
                            基材 クレープ紙 平面紙 クレープ紙 クレープ紙 平面紙 クレープ紙 ポリエステル - - - 和紙 和紙 平面紙
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 シリコーン系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系
                            粘着力 3N/10mm - 3N/10mm - - 4.0N/10mm - - - - - - -
                            ブラック ブラック ホワイト系 イエロー系 レッド系 イエロー系 ブルー系 - レッド系 - グリーン系 ブルー系 ブラウン系
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 50 33 - 18 - 100 18 -

                            テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました