(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスキングテープ(3303EV)【4~8個入り】

マスキングテープ(3303EV)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
590円 ~ 698円
税込価格
649円 ~ 768円

【特長】・低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
4971910214206
836-5160
227.000

1パック

8個入り

670( 737円 )

1日目

18
4971910214220
836-5161
239.000

1パック

7個入り

698( 768円 )

1日目

21
4971910214244
836-5162
238.000

1パック

6個入り

590( 649円 )

1日目

24
4971910214268
836-5163
227.000

1パック

5個入り

670( 737円 )

1日目

30
4971910214282
836-5164
227.000

1パック

4個入り

670( 737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温・湿潤面の着きが良く、耐候性に優れ、糊残りやセメント板の貼り跡残りもしにくいタイプです。貼り直しが可能であり、作業性に優れています。
【用途】
・躯体用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ(3303EV)

マスキングテープ(3303EV)

    マスキングテープ No.227

    マスキングテープ No.227

      耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)

      耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)

        車両用マスキングテープ No.2311

        車両用マスキングテープ No.2311

          得々シーリングテープ 粗面用

          得々シーリングテープ 粗面用

            建築塗装用マスキングテープ No.550-N

            建築塗装用マスキングテープ No.550-N

              車両用マスキングテープ 241

              車両用マスキングテープ 241

                3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

                  マスキングテープ LUPIN

                  マスキングテープ LUPIN

                    車両用マスキングテープ No.2312

                    車両用マスキングテープ No.2312

                      マスキングテープ 2311H

                      マスキングテープ 2311H

                        カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                        カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                          マスキングテープ(塗装用)

                          マスキングテープ(塗装用)

                            メーカー カモ井加工紙 ニチバン トラスコ中山 ニチバン ハンディ・クラウン カモ井加工紙 ニチバン スリーエムジャパン カモ井加工紙 ニチバン ニチバン カモ井加工紙 nitoms
                            通常価格 590円 434円 285円 45円 498円 34,693円 51円 117円 1,011円 47円 413円 29,919円 626円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   4日目~   6日目   4日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目  
                            基材 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 - 和紙 和紙 和紙 不織布 和紙 和紙 和紙 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 -
                            ブルー系 ブルー系 イエロー系 イエロー系 グリーン系 ホワイト系 ブラウン系 グリーン系 パープル系 グリーン系 イエロー系 イエロー系 -
                            テープ長さ(m) 18 18 50 - 18 18 18 18 18 - 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.1 0.086 0.155 0.091 - 0.09 0.096 0.1 0.2 0.095 0.091 0.09 -

                            マスキングテープ(3303EV)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました