(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6748
マスキングフィルム マスキングフィルム

マスキングフィルム 6748

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,255円
税込単価
20,081円

【特長】・幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。・8...

詳細情報を確認する

  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 厚さ(mm):
    0.01
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 基材詳細:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

6748 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色詳細
商品コード
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6748

パープル系 / レッド系
5000
120
-
6748
4548623044507
835-7756
7700.0

1個

18,255( 20,081円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。
・80℃、1時間の乾燥に耐えます。
・片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。
・ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。
・幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。
・3M[[TM上]]マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。
【用途】
・塗装時のスプレーミスト付着防止用。
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

6748で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングフィルムの型番6748のページです。
型番6748に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングフィルム

マスキングフィルム

    マスキングテープ No.227

    マスキングテープ No.227

      マスキングテープ 建築塗装用 No.720

      マスキングテープ 建築塗装用 No.720

        シリコーン耐熱グリップテープ

        シリコーン耐熱グリップテープ

          カモフラージュテープ

          カモフラージュテープ

            シーリングマスキングテープ No.252

            シーリングマスキングテープ No.252

              風神ローラー テープ粘着ローラー

              風神ローラー テープ粘着ローラー

                シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

                  車両用マスキングテープ No.2312

                  車両用マスキングテープ No.2312

                    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                    シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                      マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                      マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

                        マスキングテープ 2312H

                        マスキングテープ 2312H

                          塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                          塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                            メーカー スリーエムジャパン ニチバン 日東電工 中興化成工業 McNETT ニチバン カモ井加工紙 ニチバン ニチバン カモ井加工紙 ニチバン ニチバン ハンディ・クラウン
                            通常価格 9,785円 434円 690円 11,313円 1,787円 369円 27,236円 556円 47円 85円 372円 500円 96円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目  
                            耐熱温度(℃) 80 120 - - - - - - 120 - 120 120 -
                            厚さ(mm) 0.01 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            基材詳細 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            マスキングフィルムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6742-AAD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            色詳細 商品コード JANコード トラスココード 質量(g)

                            9,785円

                            ( 10,764円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー系609076透明6742 AAD4548623943282835-77556000.0

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました