(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトテープ(チューブ) 【7個入り】

ソフトテープ(チューブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,581円
税込単価
8,339円

【特長】・中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。・非常にソフトで、隙間...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    平面紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 色:
    ブルー系 / ホワイト系
  • テープ幅(mm):
    21
  • テープ長さ(m):
    7
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 色詳細:
    ブルー/ホワイト
  • 商品コード:
    50421
  • JANコード:
    4550309113124
  • トラスココード:
    835-7757
  • 質量(g):
    1000.000
  • 材質1:
    ウレタンフォーム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50421

1パック

7個入り

7,581( 8,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。
・非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだ時戻りがほとんどありません。
・マスキングが難しい隙間に有効です。
・ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
【用途】
・車体すき間のマスキング。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

50421で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトテープ(チューブ) の型番50421のページです。
型番50421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトテープ(チューブ)

ソフトテープ(チューブ)

    マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

    マスキングテープ 222H(ミントグリーン)

      車両用マスキングテープ No.2312

      車両用マスキングテープ No.2312

        紙粘着テープ No.208

        紙粘着テープ No.208

          マスキングテープ 2312H

          マスキングテープ 2312H

            シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

            シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

              シーリングマスキングテープ No.252

              シーリングマスキングテープ No.252

                車両用マスキングテープ No.241

                車両用マスキングテープ No.241

                  マスキングテープ No.227

                  マスキングテープ No.227

                    シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

                    シーリングマスキングテープ(躯体用) No.2563

                      マスキングテープ 2311H

                      マスキングテープ 2311H

                        車両用マスキングテープ No.2311

                        車両用マスキングテープ No.2311

                          建築塗装用 マスキングテープ(18m)

                          建築塗装用 マスキングテープ(18m)

                            メーカー スリーエムジャパン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン エスコ
                            通常価格 7,581円 372円 47円 40円 500円 556円 442円 527円 434円 532円 413円 45円 420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                            基材 平面紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 平面紙
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ブルー系 / ホワイト系 グリーン系 グリーン系 ブラウン系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 ブラウン系 ブルー系 ブルー系 イエロー系 イエロー系 ブルー系
                            テープ幅(mm) 21 - - - - - - 15 - - - - -
                            テープ長さ(m) 7 18 - 18 18 18 18 100 18 18 18 - 18

                            ソフトテープ(チューブ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました