(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N706X01
養生用布テープNo.706 ヨウジョウヨウフテープNO.706

養生用布テープNo.706 N706X01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【特長】・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。・糊残りが少なく粗面接着...

詳細情報を確認する

型番

N706X01 解除

Loading...

N706X01 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
質量(g)
テープカット条件
粘着力(N/10mm)
粘着力(N/25mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N706X01

25
4901860118088
836-4047
基材:スフ布
粘着剤:ゴム系
210.000
手で切断可能
3.3
8.25

1個

329( 362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。
・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
【用途】
・建築養生用。

N706X01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生用布テープNo.706の型番N706X01のページです。
型番N706X01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生用布テープNo.706

養生用布テープNo.706

    養生用布テープ108

    養生用布テープ108

      建築養生用布テープ No.337EG

      建築養生用布テープ No.337EG

        養生用布粘着テープ No.108

        養生用布粘着テープ No.108

          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

            養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

            養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621

              養生用クロステープ 165養生用緑

              養生用クロステープ 165養生用緑

                PEクロス養生用

                PEクロス養生用

                  養生用布粘着テープ No.106GR

                  養生用布粘着テープ No.106GR

                    養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                    養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650

                      P-カットテープα No.4141

                      P-カットテープα No.4141

                        養生用クロステープ 養生一番

                        養生用クロステープ 養生一番

                          パイオラン マスカー 幅 500~2100mm

                          パイオラン マスカー 幅 500~2100mm

                            メーカー 積水化学工業 ニチバン リンレイテープ ニチバン リンレイテープ リンレイテープ 菊水テープ オカモト ニチバン リンレイテープ 寺岡製作所 菊水テープ ダイヤテックス
                            通常価格 329円 261円 206円 803円 345円 319円 423円 344円 236円 381円 399円 364円 13,828円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.29 0.31 0.28 0.31 0.14 0.13 0.145 - 0.31 0.15 - 0.117 0.01
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 - 25 25
                            ブラウン ブラウン グリーン ブラウン グリーン グリーン グリーン - グリーン グリーン - グリーン グリーン
                            基材 - - - - - ポリエチレン - - - - ポリエチレン -
                            粘着剤 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 - アクリル系 -

                            養生用布テープNo.706のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N706X02
                            N706X03
                            N706X04
                            N706X06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 材質1 材質2 質量(g) テープカット条件 粘着力(N/10mm) 粘着力(N/25mm)

                            389円

                            ( 428円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            304901860118095836-4048基材:スフ布粘着剤:ゴム系252.000手で切断可能3.38.25

                            499円

                            ( 549円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            384901860118101836-4049基材:スフ布粘着剤:ゴム系320.000手で切断可能3.38.25

                            654円

                            ( 719円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            504901860118118836-4050基材:スフ布粘着剤:ゴム系420.000手で切断可能3.38.25

                            970円

                            ( 1,067円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            754901860135320836-4051基材:スフ布粘着剤:ゴム系630.000手で切断可能3.38.25

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました