(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
408円
税込単価
449円

【特長】・手切れ性がよく、基材が薄くてしなやかなので、段差にもなじみやすいです...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.112
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    ピンク
  • 基材:
    ポリエチレン
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    2.3N/10mm
  • 引張強度:
    35N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4906340165422
  • トラスココード:
    855-5911
  • 基材詳細:
    ポリエチレンクロス
  • 質量(g):
    170

型番

165-50VP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

165-50VP

1個

408( 449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性がよく、基材が薄くてしなやかなので、段差にもなじみやすいです。
【商品仕様】
・色:ピンク
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.112
・粘着力(N/mm):2.3
・引張強度(N/mm):35
・粘着力:2.3N/10mm
・引張強度:35N/10mm
・JANコード:4906340165422
・トラスココード:855-5911
・質量:170g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

165-50VPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

菊水 ももいろ養生一番 50mm×25mの型番165-50VPのページです。
型番165-50VPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

    養生テープ(ポリエチレンクロス)

    養生テープ(ポリエチレンクロス)

      養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

      養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

        養生テープ(弱粘着)

        養生テープ(弱粘着)

          50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

          50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

            PEクロス養生用 No.414R

            PEクロス養生用 No.414R

              積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

              積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

                建築養生用プロテックテープ

                建築養生用プロテックテープ

                  38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                  38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                    メーカー 菊水テープ エスコ 日東電工 エスコ エスコ オカモト 積水化学工業 マクセルスリオンテック エスコ
                    通常価格 408円 304円 7,800円 600円 459円 357円 570円 200円 342円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                    テープ厚(mm) 0.112 0.16 0.302 0.15 0.135 - 0.11 0.15 0.135
                    テープ幅(mm) 50 - - 50 50 - 50 - 38
                    テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 - 25 25 25
                    ピンク グリーン - グリーン ピンク - ブラック - ピンク
                    基材 ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - - ポリエチレン - -

                    菊水 ももいろ養生一番 50mm×25mのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました