(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:Y09CL-38MM
塗装養生用テープ Y09CL パイオラン トソウヨウジョウヨウテープ

塗装養生用テープ Y09CL Y09CL-38MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

【特長】・耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です・粘着性が強く、のり残り...

詳細情報を確認する

型番

Y09CL-38MM 解除

Loading...

Y09CL-38MM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y09CL-38MM

38
25
4967529521385
114-3451
160
-

1個

278( 306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です
・粘着性が強く、のり残りがほとんどありません

Loading...

Y09CL-38MMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装養生用テープ Y09CLの型番Y09CL-38MMのページです。
型番Y09CL-38MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装養生用テープ Y09CL

塗装養生用テープ Y09CL

    床養生用 Y-06-WH 弱粘着

    床養生用 Y-06-WH 弱粘着

      養生用布テープ No.148A

      養生用布テープ No.148A

        積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

        積水 フィットライトテープ 艶消し黒 50×25

          No.3448 養生用プロテックテープ

          No.3448 養生用プロテックテープ

            No.333035 布養生テープ

            No.333035 布養生テープ

              No.3330 布養生テープ

              No.3330 布養生テープ

                No.3335 布養生テープ

                No.3335 布養生テープ

                  TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M

                  TERAOKA 養生用布テープ NO.140A 若葉 25mm×25M

                    塗装養生テープ(クリア・グリーン)

                    塗装養生テープ(クリア・グリーン)

                      パイオラン 建築用養生テープ

                      パイオラン 建築用養生テープ

                        No.3445 養生テープ

                        No.3445 養生テープ

                          パイオラン 内装養生テープ ゆかり

                          パイオラン 内装養生テープ ゆかり

                            メーカー ダイヤテックス ダイヤテックス 寺岡製作所 積水化学工業 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 ダイヤテックス ダイヤテックス マクセルスリオンテック ダイヤテックス
                            通常価格 278円 529円 247円 570円 8,587円 9,316円 9,377円 12,257円 224円 194円 475円 514円 559円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.32 0.11 0.15 0.31 0.32 0.32 0.28 0.16 0.16 0.16 0.15
                            クリア(透明) ホワイト ライトグリーン ブラック - ピンク イエロー グリーン グリーン / ブルー - スカイブルー ブルー パープル
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - - - - - - ポリエチレン - ポリエチレン
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 4(N/10mm)/10(N/25mm) 2.4N/10mm - 2.2N/10mm 3.6N/10mm(対ステンレス) 2.94N/10mm 2.94N/10mm 2.94N/10mm - 4.8N/10mm 3.6N/10mm 4.1N/10mm(対ステンレス) 2.8N/10mm

                            塗装養生用テープ Y09CLのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            粘着力の必要なところの養生
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/27
                            通常の養生テープであれば一部分がはがれたのをきっかけに全体がはがれてしまうような感じでしたが, 接着力を売りにしているこちらの製品では, 養生テープながらなかなかの接着力で使い勝手がいいです.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Y-09-CL-50MM-50M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            773円

                            ( 850円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1050504967529521538836-4010430

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました