(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)【30個入り】 (型番リスト)

パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,669円
税込単価
21,636円

【特長】・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。・粘着力を弱く...

詳細情報を確認する

型番

Y-06-WH-50-CORELESS 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.16テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25弱粘着(微粘着)
コアレスホワイト
基材ポリエチレン粘着剤アクリル系
粘着力3.2(N/10mm)/8(N/25mm)引張強度60(N/10mm)/150(N/25mm)
伸び(%)15単品/パック単品
JANコード4967529510259トラスココード836-4009
基材詳細ポリエチレンクロス質量(g)215
仕様手で切断可能仕様2最大テープ外径109mm
RoHS ?10 - -

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Y-06-WH-50-CORELESS

10

1パック

30個入り

19,669( 21,636円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
・粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床・内装養生に最適です。
・紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。
・ソケットの脱着が簡単にできるため、ソケットをくり返し使用できます。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.16
・引張強度(N/mm):60
・基材:ポリエチレンクロス
・伸び(%):15
・伸び(%):15
・基材:ポリエチレンクロス
・SUS板粘着力(N/mm):SUS板粘着力(N/10mm)2.4
・粘着剤:アクリル系
・保持力(mm/分):0.05
・粘着力:2.4N/10mm
・引張強度:52N/10mm
・JANコード:4967529510259
・トラスココード:836-4009
・質量:215g
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)の型番Y-06-WH-50-CORELESSのページです。
型番Y-06-WH-50-CORELESSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)

パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)

    塗装養生用テープ Y09CL

    塗装養生用テープ Y09CL

      菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

      菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

        P-カットテープα No.4103

        P-カットテープα No.4103

          養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

          養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

            PEクロステープ床養生用 No.416

            PEクロステープ床養生用 No.416

              床養生用カットエースFG

              床養生用カットエースFG

                養生テープ(床用)

                養生テープ(床用)

                  養生テープ(弱粘着)

                  養生テープ(弱粘着)

                    PEクロス養生用 No.414R

                    PEクロス養生用 No.414R

                      50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                      50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                        パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ

                        パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ

                          P-カットテープα No.4101

                          P-カットテープα No.4101

                            メーカー ダイヤテックス ダイヤテックス 菊水テープ 寺岡製作所 日東電工 オカモト 光洋化学 エスコ エスコ オカモト エスコ ダイヤテックス 寺岡製作所
                            通常価格 19,669円 278円 408円 286円 7,800円 688円 307円 540円 600円 357円 459円 512円 379円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~  
                            テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.112 - 0.302 - - - 0.15 - 0.135 0.14 -
                            テープ幅(mm) 50 - 50 - - - - 50 50 - 50 30 -
                            テープ長さ(m) 25 - 25 - 25 - - - 25 - 25 30 -
                            弱粘着(微粘着) - - - - - - - - - - -
                            コアレス - - - - - - - - - - - -

                            パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト