(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PEクロス養生用 No.414R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:414R75
PEクロス養生用 No.414R ヨウジョウヨウクロステープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
447円
税込単価
492円

【特長】・手切れ性が良好で、作業がスムーズです。・特殊粘着剤を使用しており、糊...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • この製品は養生用テープです。用途以外には使用しないで下さい。白木等のムク材、大理石等の石材、塩ビ(PVC素材)には使用しないで下さい。貼る面の材質、状態によって、糊残りや変色、塗装剥れなどを起こす恐れがありますので、必ず確認してから使用して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

414R75 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

414R75

0.075×25
4547691772459
856-2480
1巻
10

10個

447( 492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性が良好で、作業がスムーズです。
・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
・色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
【用途】
・内・外装工事の養生。
・引越作業、養生シートの固定。
【商品仕様】
・長さ(m):25
・厚さ(mm):0.15
・粘着力:3.1N/10mm
・引張強度:59.2N/10mm
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • この製品は養生用テープです。用途以外には使用しないで下さい。白木等のムク材、大理石等の石材、塩ビ(PVC素材)には使用しないで下さい。貼る面の材質、状態によって、糊残りや変色、塗装剥れなどを起こす恐れがありますので、必ず確認してから使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEクロス養生用 No.414Rの型番414R75のページです。
型番414R75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PEクロス養生用 No.414R

PEクロス養生用 No.414R

    菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

    菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

      塗装養生用テープ

      塗装養生用テープ

        養生用布粘着テープ

        養生用布粘着テープ

          PEクロス養生用

          PEクロス養生用

            スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

            スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

              養生テープ(ポリエチレンクロス)

              養生テープ(ポリエチレンクロス)

                建築養生用プロテックテープ

                建築養生用プロテックテープ

                  メーカー オカモト 菊水テープ トラスコ中山 マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック エスコ マクセルスリオンテック
                  通常価格 357円 408円 142円 266円 344円 669円 304円 200円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ 養生シート - - - - - - -
                  形状 ロールタイプ - - - - - - -
                  グリーン - - - - - - -
                  厚さ(mm) 0.15 - - - - - - -
                  色詳細 ライトグリーン - - - - - - -

                  PEクロス養生用 No.414Rのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  414R100
                  414R50
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?幅×長さ
                  (m)
                  JANコード トラスココード 内容量

                  593円

                  ( 652円 )
                  10個 あり

                  1日目

                  100.1×254547691772466856-2481-

                  357円

                  ( 393円 )
                  10個 あり

                  1日目

                  100.05×254547691742384856-2479-

                  養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました