(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TYT3825-GN
塗装養生用テープ ヨウジョウヨウクロステープ

塗装養生用テープ TYT3825-GN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

【特長】・作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。・粗面への接着力も良く...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.11

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(TYT10025-GN)になります。

型番

TYT3825-GN 解除

Loading...

TYT3825-GN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYT3825-GN

38
25
グリーン
4989999434569
828-3628
10

1個

330( 363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。
・粗面への接着力も良く、手で簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
【用途】
・建築塗装作業用に最適です
【商品仕様】
・厚さ(mm):0.11
・粘着力:2.8N/10mm
・引張強度:35.2N/10mm
・手で切れる
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像(TYT10025-GN)になります。

TYT3825-GNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装養生用テープの型番TYT3825-GNのページです。
型番TYT3825-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装養生用テープ

塗装養生用テープ

    PEクロス養生用 No.414R

    PEクロス養生用 No.414R

      PEクロス養生用

      PEクロス養生用

        日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

        日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

          パイオラン 建築用養生テープ

          パイオラン 建築用養生テープ

            ターピータテヨコカットテープ

            ターピータテヨコカットテープ

              ターピー養生クロステープ

              ターピー養生クロステープ

                P-カットテープα No.4100

                P-カットテープα No.4100

                  パイオラン 微粘着養生テープ

                  パイオラン 微粘着養生テープ

                    床養生用テープ No.395N

                    床養生用テープ No.395N

                      PE養生用クロステープ

                      PE養生用クロステープ

                        外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ

                        外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ

                          塗装養生テープ(クリア・グリーン)

                          塗装養生テープ(クリア・グリーン)

                            メーカー トラスコ中山 オカモト オカモト 日東電工 ダイヤテックス 萩原工業 萩原工業 寺岡製作所 ダイヤテックス 日東電工 ハンディ・クラウン 日東電工 ダイヤテックス
                            通常価格 142円 357円 344円 648円 475円 499円 260円 162円 531円 173円 361円 383円 194円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.11 - - 0.316 0.16 - 0.14 - 0.16 - - - 0.16

                            塗装養生用テープのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 12件のレビュー
                            塗装時に
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            塗装作業時の養生に使用しています。
                            カッター等がなくても、素手のみで切り貼りが出来るので作業性も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                            貼って剥がせる感じが有るので、梱包以外にもマスキング等にも使用でき、結構使い勝手が有る。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/29
                            程ほどの粘着性で手で切れやすく、作業勝手が良いです。
                            切削部品を緩衝材で梱包した際に養生テープにてとめています。
                            ガムテープより粘着が弱く、
                            客先にて緩衝材の取り外しが容易になるからです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガムテープとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/14
                            切りやすく、剥がしやすい為、ガムテープとして使用しています。重ねて貼れますし、貼っても剥がせるので、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包やマーキングように
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                            梱包に使用したり、貼り付けてからマーキングしたり、色々綺麗に剥がせるので用途は色々あります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TYT10025-W
                            TYT2525-GN
                            TYT2525-W
                            TYT3825-W
                            TYT5025-GN
                            TYT5025-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード

                            880円

                            ( 968円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010025ホワイト4989999434644828-3636

                            142円

                            ( 156円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102525グリーン4989999434552828-3627

                            142円

                            ( 156円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102525ホワイト4989999434606828-3632

                            213円

                            ( 234円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            103825ホワイト4989999434613828-3633

                            323円

                            ( 355円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105025グリーン4989999434576828-3629

                            323円

                            ( 355円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            105025ホワイト4989999434620828-3634

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました