(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC-001
テープカッターくるっとロール テープカッタークルットロール

テープカッターくるっとロール  TC-001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,053円
税込単価
4,458円

【特長】・ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • テープは別売です。

Loading...

TC-001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
JANコード
トラスココード
本体色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TC-001

TC-001

白系
4571214989123
855-1261
-

2個

4,053( 4,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでつまみができるテープカッターで、切替で通常のカッターとしても使えます。
・12~18mm幅のテープが使えます。

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • テープは別売です。

TC-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープカッターくるっとロール の型番TC-001のページです。
型番TC-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッターくるっとロール

テープカッターくるっとロール

    3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

    3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

      50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

      50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

        クラフトテープカッター

        クラフトテープカッター

          テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

          テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

            電動テープカッター(M/MSシリーズ)

            電動テープカッター(M/MSシリーズ)

              テープカッター 直線美(TM) 大巻用

              テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                27x142x10mm テープカッター

                27x142x10mm テープカッター

                  TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入

                  TRUSCO テープカッター スチールタイプ 専用替刃 10枚入

                    STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                    STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                      TRUSCO エルゴテープカッター

                      TRUSCO エルゴテープカッター

                        ハンドカッター HC-503

                        ハンドカッター HC-503

                          3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                          3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                            メーカー 三好製作所 スリーエムジャパン エスコ ミツヤ トラスコ中山 アズワン ニチバン エスコ トラスコ中山 積水化学工業 トラスコ中山 nitoms スリーエムジャパン
                            通常価格 4,053円 3,059円 3,950円 129円 535円 9,025円 2,250円 430円 1,896円 441円 914円 615円 5,255円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            適合テープ セロハンテープ / マスキングテープ - - - - - - セロハンテープ - - - - -
                            最大テープ幅(mm) 18 - - - - - 18 15 - - - - -
                            最大テープ外径(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 樹脂系 - - - - - - 樹脂系 - - - - -
                            サイズ(W×D×H)(mm) 67×178×149 - - - - - 50.3×181.3×105.9 27×142×110 - - - - -

                            テープカッターくるっとロール のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC-002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体色 JANコード トラスココード 本体色詳細

                            4,053円

                            ( 4,458円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            -4571214989130855-1262ホワイト×ブラウン

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました