(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TETCE-B
TRUSCO エルゴテープカッター TRUSCO エルゴテープカッター

TRUSCO エルゴテープカッター TETCE-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
992円
税込単価
1,091円

【【特長】・刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッテ...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最大テープ外径(mm):
    125
  • 本体材質:
    樹脂系
  • 本体色:
    ブルー
  • 替刃品番:
    TETC-SB(発注コード:829-1371)
  • 材質詳細:
    ABS樹脂
  • 本体色詳細:
    スカイブルー
  • カッター刃材質:
    冷間圧延鋼
  • 適合替刃:
    TETC-SB

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

型番

TETCE-B 解除

Loading...

TETCE-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
グリップあり
JANコード
トラスココード
重量(g)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TETCE-B

-
4989999437799
829-1370
136
グリップなし
10

4個

992( 1,091円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【【特長】
・刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました
・連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します
・刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です
・紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です
【用途】
・連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

Loading...

TETCE-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エルゴテープカッターの型番TETCE-Bのページです。
型番TETCE-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エルゴテープカッター

TRUSCO エルゴテープカッター

    テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

    テープカッター(2インチ・3インチ兼用)

      3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

      3M スコッチ フィラメントテープ 用ディスペンサー H10

        テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

        テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

          PPカッター/替刃

          PPカッター/替刃

            STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

            STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

              50mm用テープホルダー(カッター付)

              50mm用テープホルダー(カッター付)

                テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                  テープカッターくるっとロール

                  テープカッターくるっとロール

                    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                    PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                      3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

                      3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー

                        クラフトテープカッター

                        クラフトテープカッター

                          50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                          50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 オープン工業 積水化学工業 エスコ プラス 三好製作所 プラス スリーエムジャパン ミツヤ エスコ
                            通常価格 992円 300円 3,059円 615円 584円 441円 450円 351円 4,053円 93円 713円 129円 1,610円
                            通常出荷日 1日目   2日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            最大テープ幅(mm) 50 50 - 50 - 50 50 - - - - 55 50
                            最大テープ外径(mm) 125 123 - 116 - 125 120 - - - - - 125
                            本体材質 樹脂系 樹脂系 - 樹脂系 - 樹脂系 樹脂系 - - - - 金属系 金属系
                            本体色 ブルー イエロー - ブルー - ブルー ブルー - - - - シルバー / ホワイト レッド
                            替刃品番 TETC-SB(発注コード:829-1371) - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO エルゴテープカッターのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー

                            低評価レビュー

                            梱包材として
                            評価 2.0満足度:2.02021/03/24
                            デザインが気に入って購入しました。
                            作りはしっかりしているのですが、テープがすごく入れにくいです。
                            さらに入れる際にテープ先が取り出しにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包材として
                            評価 2.0満足度:2.02021/03/24
                            デザインが気に入って購入しました。
                            作りはしっかりしているのですが、テープがすごく入れにくいです。
                            さらに入れる際にテープ先が取り出しにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/12
                            作りがしっかりとしており使いやすいです。
                            テープを入れ替えるときがやや入れにかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TETC-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?グリップあり JANコード トラスココード 重量
                            (g)
                            詳細タイプ

                            1,494円

                            ( 1,643円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999437782829-1369144グリップ付き

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました