(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EF674-50X25-YW
包装用PEワリフ テープ EF674 ホウソウヨウPEワリフ テープ EF674

包装用PEワリフ テープ EF674  EF674-50X25-YW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。・耐水性にすぐれた基材を...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.17
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンワリフ[[R下]]
  • 材質2:
    粘着剤:合成ゴム系
  • 基材詳細:
    基材:ポリエチレンワリフ[[R下]]
  • 質量(g):
    205.000

型番

EF674-50X25-YW 解除

Loading...

EF674-50X25-YW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF674-50X25-YW

イエロー
4951107067037
855-6032

10個

650( 715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。
・耐水性にすぐれた基材を使用しています。
【用途】
・一般梱包用に。
・識別梱包用に。

Loading...

EF674-50X25-YWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装用PEワリフ テープ EF674 の型番EF674-50X25-YWのページです。
型番EF674-50X25-YWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用PEワリフ テープ EF674

包装用PEワリフ テープ EF674

    包装用PEワリフ テープ EF671

    包装用PEワリフ テープ EF671

      包装用PEワリフ テープ EF670E

      包装用PEワリフ テープ EF670E

        包装用PEワリフ テープ EF670

        包装用PEワリフ テープ EF670

          エコラクロス No.701 クロステープ

          エコラクロス No.701 クロステープ

            P-カットテープβ No.4102

            P-カットテープβ No.4102

              NO.430 エステライトテープ

              NO.430 エステライトテープ

                ガラスクロス粘着テープ No.188UL(ベージュ)

                ガラスクロス粘着テープ No.188UL(ベージュ)

                  パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

                  パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

                    ポリエチレンクロステープ386

                    ポリエチレンクロステープ386

                      TRUSCO クロス粘着テープ

                      TRUSCO クロス粘着テープ

                        3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

                        3M ガラスクロス電気絶縁テープ No.79

                          ラミクロス包装粘着テープ YR3738

                          ラミクロス包装粘着テープ YR3738

                            メーカー リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ 積水化学工業 寺岡製作所 オカモト 日東電工 ダイヤテックス スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 485円 651円 555円 546円 843円 295円 350円 2,532円 410円 1,045円 405円 2,670円 673円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.17 0.16 0.17 0.17 - - 0.13 - - 0.15 - - 0.15
                            テープ幅(mm) 50 - 50 - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 25 50 25 50 - - - - - 50 - - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - - - - - - -
                            材質1 基材:ポリエチレンワリフ[[R下]] 基材:ポリエチレンワリフ[[R下]] - - - - - - - - - - -

                            包装用PEワリフ テープ EF674 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EF674-50X25-BK
                            EF674-50X25-BL
                            EF674-50X25-GR
                            EF674-50X25-RD
                            EF674-50X25-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            628円

                            ( 691円 )
                            24個 あり

                            2日目

                            ブラック4951107067020855-6027

                            650円

                            ( 715円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ブルー4951107067068855-6028

                            485円

                            ( 534円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            グリーン4951107067051855-6029

                            650円

                            ( 715円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            レッド4951107067044855-6030

                            650円

                            ( 715円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ホワイト4951107067013855-6031

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました