(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EF671-50X50
包装用PEワリフ テープ EF671 ホウソウヨウPEワリフ テープ EF671

包装用PEワリフ テープ EF671  EF671-50X50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

【特長】・展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。・耐水性にすぐれた基材を...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色:
    ブラウン
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンワリフ[[R下]]
  • 材質2:
    粘着剤:合成ゴム系
  • 基材詳細:
    基材:ポリエチレンワリフ[[R下]]

型番

EF671-50X50 解除

Loading...

EF671-50X50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF671-50X50

50
4951107066054
855-6024
390.000

10個

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。
・耐水性にすぐれた基材を使用しています。
【用途】
・一般梱包用に。

Loading...

EF671-50X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

包装用PEワリフ テープ EF671 の型番EF671-50X50のページです。
型番EF671-50X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用PEワリフ テープ EF671

包装用PEワリフ テープ EF671

    包装用PEワリフ テープ EF674

    包装用PEワリフ テープ EF674

      包装用PEワリフ テープ EF670

      包装用PEワリフ テープ EF670

        包装用PEワリフ テープ EF670E

        包装用PEワリフ テープ EF670E

          TRUSCO クロス粘着テープ

          TRUSCO クロス粘着テープ

            NO.430 エステライトテープ

            NO.430 エステライトテープ

              フィルムクロステープ No.185

              フィルムクロステープ No.185

                スケルクロス粘着テープ

                スケルクロス粘着テープ

                  パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

                  パイオラン梱包用テープ (重梱包用)

                    48mm×13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ/ピンク)

                    48mm×13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ/ピンク)

                      フィルムクロステープ No.184

                      フィルムクロステープ No.184

                        メーカー リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ トラスコ中山 オカモト ニチバン トラスコ中山 ダイヤテックス エスコ ニチバン
                        通常価格 651円 485円 546円 555円 405円 350円 10,772円 420円 410円 1,030円 10,772円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                        テープ厚(mm) 0.16 0.17 0.17 0.17 - 0.13 - - - 0.23 -
                        テープ長さ(m) 50 25 50 25 - - - - - 13.7 -
                        ブラウン - クリア(半透明) クリア(半透明) - - - - - - -
                        粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - - - ゴム系 -
                        材質1 基材:ポリエチレンワリフ[[R下]] 基材:ポリエチレンワリフ[[R下]] - - - - - - - - -

                        包装用PEワリフ テープ EF671 のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EF671-38X50
                        EF671-75X50
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        テープ幅
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g)

                        651円

                        ( 716円 )
                        10個 あり

                        2日目

                        384951107066184855-6023295.000

                        1,222円

                        ( 1,344円 )
                        10個 あり

                        1日目

                        754951107066191855-6025585.000

                        養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました