(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

包装用PEワリフ テープ EF670

包装用PEワリフ テープ EF670

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
546円 ~ 1,524円
税込価格
601円 ~ 1,676円

【特長】・展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。・透明度が高く耐水性にす...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.17
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色:
    クリア(半透明)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
    基材:ポリエチレンワリフ[[R下]]

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
4951107066160
855-6019
310.000

10個

546( 601円 )

1日目

50
4951107066030
855-6020
410.000

10個

1,005( 1,106円 )

1日目

75
4951107066177
855-6021
615.000

10個

1,524( 1,676円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・展開力が非常に軽く、手切れ性も優れています。
・透明度が高く耐水性にすぐれた基材を使用しています。
【用途】
・一般梱包用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

包装用PEワリフ テープ EF670

包装用PEワリフ テープ EF670

    包装用PEワリフ テープ EF670E

    包装用PEワリフ テープ EF670E

      包装用PEワリフ テープ EF674

      包装用PEワリフ テープ EF674

        包装用PEワリフ テープ EF671

        包装用PEワリフ テープ EF671

          NO.430 エステライトテープ

          NO.430 エステライトテープ

            TRUSCO クロス粘着テープ

            TRUSCO クロス粘着テープ

              スケルクロス粘着テープ

              スケルクロス粘着テープ

                48mm×13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ/ピンク)

                48mm×13.7m 手切れ粘着テープ(オレンジ/ピンク)

                  No.430 エステライトテープ カラー (パック品)

                  No.430 エステライトテープ カラー (パック品)

                    メーカー リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ リンレイテープ オカモト トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ オカモト
                    通常価格 546円 555円 485円 651円 350円 405円 420円 1,030円 16,920円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                    テープ厚(mm) 0.17 0.17 0.17 0.16 0.13 - - 0.23 0.13
                    テープ長さ(m) 50 25 25 50 - - - 13.7 50
                    クリア(半透明) クリア(半透明) - ブラウン - - - - -
                    粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 -
                    基材詳細 基材:ポリエチレンワリフ[[R下]] 基材:ポリエチレンワリフ[[R下]] 基材:ポリエチレンワリフ[[R下]] 基材:ポリエチレンワリフ[[R下]] - - - - -

                    包装用PEワリフ テープ EF670 のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                    閉じる

                    比較リスト