(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4140D-TM50X25
P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m イッパンヨウリョウメンテープ

P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m 4140D-TM50X25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円

【特長】・両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)・強粘着タイプの養生テ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンクロス

(i)ご注意

  • のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。

型番

4140D-TM50X25 解除

Loading...

4140D-TM50X25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4140D-TM50X25

クリア(透明)
4964833414822
855-9305
-

10個

731( 804円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)
・強粘着タイプの養生テープです。
・建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNO.415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)
・巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
【用途】
・引越養生シートのつなぎや金属壁の固定に。
・通い箱、プラスチック段ボールの固定に。
・各種包装用途に。(荷重の目安7Kg)

(i)ご注意

  • のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。

Loading...

4140D-TM50X25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25mの型番4140D-TM50X25のページです。
型番4140D-TM50X25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m

P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25m

    紙粘着テープ No.208(茶)

    紙粘着テープ No.208(茶)

      パイオランコアレステープ(紙管なしタイプ)

      パイオランコアレステープ(紙管なしタイプ)

        フィルムクロステープ No.185

        フィルムクロステープ No.185

          OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

          OD-007 PEクロス 引越し用仮止めテープ

            透明クロステープ

            透明クロステープ

              スケルクロス粘着テープ

              スケルクロス粘着テープ

                新透明クロステープ No.784

                新透明クロステープ No.784

                  プラダン封緘用テープ

                  プラダン封緘用テープ

                    透明クロステープ No.781

                    透明クロステープ No.781

                      ガラスクロステープ 69J

                      ガラスクロステープ 69J

                        TRUSCO クロス粘着テープ

                        TRUSCO クロス粘着テープ

                          エコ軽包装用テープ ecoBP

                          エコ軽包装用テープ ecoBP

                            メーカー 寺岡製作所 ニチバン ダイヤテックス ニチバン オカモト 積水化学工業 トラスコ中山 積水化学工業 ダイヤテックス 積水化学工業 スリーエムジャパン トラスコ中山 ダイヤテックス
                            通常価格 641円 461円 15,900円 10,772円 10,773円 487円 420円 10,988円 471円 818円 1,993円 405円 449円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.15 - 0.16 0.16 - 0.15 0.14 0.107 - 0.145 0.19 0.16 0.14
                            テープ幅(mm) 50 - - 50 50 50 - 50 50 50 19 - 50
                            テープ長さ(m) 25 - - 25 25 25 25 25 25 50 10 25 25
                            粘着剤 アクリル系 - - アクリル系 - ゴム系 アクリル系 - アクリル系 - シリコーン系 アクリル系 アクリル系
                            材質2 粘着剤:アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            P-カットテープ EASY 4140D 若葉 50mmX25mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4140D-YGR50X25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            641円

                            ( 705円 )
                            12個 あり

                            1日目

                            ライトグリーン4964833414808855-9306若葉

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました