(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンプロン60 No.3305

ダンプロン60 No.3305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

【特長】・テープの透明性をアップしたタイプです。【用途】・包装用テープ。

詳細情報を確認する

  • 色系統:
    クリア
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • JANコード:
    4953871169412
  • トラスココード:
    836-5362
  • 質量(g):
    314
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

NO3305-50TM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO3305-50TM

10

5個

740( 814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープの透明性をアップしたタイプです。
【用途】
・包装用テープ。

NO3305-50TMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンプロン60 No.3305の型番NO3305-50TMのページです。
型番NO3305-50TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンプロン60 No.3305

ダンプロン60 No.3305

    ダンプロン40 No.3303

    ダンプロン40 No.3303

      スワンOPPテープ

      スワンOPPテープ

        メルシーOPPテープ50巻入り

        メルシーOPPテープ50巻入り

          カートンテープ No.660PF

          カートンテープ No.660PF

            OPP粘着テープ No.601

            OPP粘着テープ No.601

              透明梱包用テープNo.3303

              透明梱包用テープNo.3303

                スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

                スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

                  包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301

                  包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301

                    積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                    積水 OPPテープ“オリエンスパットテープ”

                      メーカー 日東電工 日東電工 シモジマ コクゴ ニチバン 古藤工業 nitoms スリーエムジャパン 日東電工 積水化学工業
                      通常価格 740円 428円 132円 11,155円 278円 211円 329円 296円 1,254円 588円
                      通常出荷日 4日目   1日目~   6日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                      色系統 クリア - クリア - クリア クリア クリア - - クリア
                      基材 ポリプロピレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン - ポリプロピレン - - ポリプロピレン
                      JANコード 4953871169412 - - - - - - - - -
                      トラスココード 836-5362 - - - - - - - - -
                      質量(g) 314 - - - - - - - - -

                      ダンプロン60 No.3305のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました