(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NO3301-50TM
ダンプロン40 No.3303 ダンプロン30 NO.3301

ダンプロン40 No.3303 NO3301-50TM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

【特長】・テープの透明性をアップしたタイプです。【用途】・包装用テープ。

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

NO3301-50TM 解除

Loading...

NO3301-50TM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
色系統
粘着力
引張強度
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO3301-50TM

0.055
クリア
3.1N/10mm
39.2N/10mm
4953871169375
836-5358
161
透明
10

5個

428( 471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープの透明性をアップしたタイプです。
【用途】
・包装用テープ。

Loading...

NO3301-50TMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンプロン40 No.3303の型番NO3301-50TMのページです。
型番NO3301-50TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンプロン40 No.3303

ダンプロン40 No.3303

    ダンプロン60 No.3305

    ダンプロン60 No.3305

      EZダンプロン NO3303EZ

      EZダンプロン NO3303EZ

        カートンテープ No.660 ゴム系

        カートンテープ No.660 ゴム系

          透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

          透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

            No.333C OPPテープカラー

            No.333C OPPテープカラー

              48mmx50m 梱包用透明テープ

              48mmx50m 梱包用透明テープ

                包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

                包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

                  メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 ニチバン アズワン オカモト エスコ 日東電工
                  通常価格 428円 740円 1,226円 246円 351円 14,084円 640円 19,077円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   7日目   2日目   当日出荷可能 7日目  
                  テープ幅(mm) 50 - 50 - 48 - 48 -
                  テープ長さ(m) 50 - 100 - 50 100 50 1500
                  基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン -
                  材質2 粘着剤:アクリル系 - 粘着剤:アクリル系 - - - - -

                  ダンプロン40 No.3303のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  NO3301-50DB
                  NO3303-50DB
                  NO3303-50TM
                  NO3305-50DB
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?テープ厚
                  (mm)
                  色系統 粘着力 引張強度 JANコード トラスココード 質量(g)

                  428円

                  ( 471円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  100.055ブラウン・ダンボール色3.1N/10mm39.2N/10mm4953871169382836-5359161ダンボール

                  475円

                  ( 523円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  100.067ブラウン・ダンボール色3.2N/10mm49N/10mm4953871169405836-5361183ダンボール

                  611円

                  ( 672円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  100.067クリア3.2N/10mm49N/10mm4953871169399836-5360183透明

                  593円

                  ( 652円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  100.095ブラウン・ダンボール色3.9N/10mm66.6N/10mm4953871169429836-5363314ダンボール

                  OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました