(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EZダンプロン NO3303EZ

EZダンプロン NO3303EZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,226円
税込価格
1,349円

【特長】・使いやすさを追求したOPPテープです。・巻き戻しのときに発生するOP...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.067
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    100
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着力:
    3.2N/10mm
  • 引張強度:
    52N/10mm
  • 質量(g):
    367.000
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
テープカット条件
引張強度(N/25mm)
粘着力(N/25mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4953871169443
836-5365
ダンボール
切断にはカッターが必要
130
8
10

5個

1,226( 1,349円 )

4日目

クリア
4953871169436
836-5364
-
-
-
-
10

5個

1,226( 1,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求したOPPテープです。
・巻き戻しのときに発生するOPPテープ特有のノイズが少なく、静かな作業環境を実現します。
・巻戻しも軽いため、貼り付け作業時の負担も軽減されます。
【用途】
・包装用テープ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EZダンプロン NO3303EZ

EZダンプロン NO3303EZ

    カートンテープ No.660 ゴム系

    カートンテープ No.660 ゴム系

      ダンプロン40 No.3303

      ダンプロン40 No.3303

        ダンプロン60 No.3305

        ダンプロン60 No.3305

          透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

          透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)

            3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

            3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

              3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

              3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

                包装用OPPテープ ダンプロンロング DL-30

                  3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                  3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                      MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

                      MONF スパッと切れる布粘着テープ No.8021

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

                          メーカー 日東電工 ニチバン 日東電工 日東電工 アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 古藤工業 スリーエムジャパン
                          通常価格 1,226円 246円 428円 740円 351円 698円 907円 19,077円 557円 516円 10,799円 626円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   5日目   7日目   4日目   7日目   5日目   4日目  
                          テープ厚(mm) 0.067 - - - 0.065 - - 0.055 - - - 0.08
                          テープ幅(mm) 50 - 50 - 48 - - - - - - -
                          テープ長さ(m) 100 - 50 - 50 - - 1500 - - - 50
                          基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - - -
                          粘着力 3.2N/10mm 2.17N/10mm - - - - - 7.3N/25mm - - - -

                          EZダンプロン NO3303EZのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました