(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m【3個入り】

積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
855円
税込単価
941円

【特長】・透明性が高く、貼る場所を選ばない梱包用PPテープです。

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.052
  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色系統:
    クリア
  • 粘着力:
    2.7N/10mm
  • 引張強度:
    50N/10mm
  • JANコード:
    4901860196482
  • トラスココード:
    829-1511
  • 質量(g):
    455
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレン
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 材質3:
    紙芯:再生紙使用
  • テープカット条件:
    カッター必要
  • 粘着力(N/25mm):
    6.75

型番

P82PP33 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P82PP33

1パック

3個入り

855( 941円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・透明性が高く、貼る場所を選ばない梱包用PPテープです。

Loading...

P82PP33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50mの型番P82PP33のページです。
型番P82PP33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m

積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m

    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

      3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

      3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

        OPPテープ No.353

        OPPテープ No.353

          カートンテープ No660

          カートンテープ No660

            OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

            OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

              OPP粘着テープ No.601

              OPP粘着テープ No.601

                透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                  包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301

                  包装用OPPテープ(ダンプロン30) No.3301

                    包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301

                    包装用OPPテープ(EZダンプロン) No.3301

                      包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

                      包装用OPPテープ(ダンプロンテープ) No.3303

                        包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

                        包装用粘着ダンプロンテープ(OPPテープ) No.3305

                          OPP包装用粘着テープ 371K

                          OPP包装用粘着テープ 371K

                            メーカー 積水化学工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト ニチバン アズワン 古藤工業 トラスコ中山 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン
                            通常価格 855円 530円 491円 182円 5,771円 928円 211円 328円 1,254円 3,011円 897円 1,992円 774円
                            通常出荷日 1日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            テープ厚(mm) 0.052 - - 0.063 0.085 - 0.05 0.055 0.055 0.06 0.067 0.095 0.05
                            テープ幅(mm) 48 - - 48 50 48 48 48 - 50 - - 50
                            テープ長さ(m) 50 - - - 500 100 50 50 - 100 - - 100
                            色系統 クリア - - - ブラウン・ダンボール色 - クリア クリア - - - - -
                            粘着力 2.7N/10mm - - 4.32(N/10mm)/10.8(N/25mm) 2.17N/10mm - 8.0N/25mm 2.9N/10mm 7.84N/25mm 8.00N/25mm 7.84N/25mm 9.80N/25mm -

                            積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました