(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOPT-65
透明梱包用OPPテープ(軽量物用)【1~50個入り】 ポリプロピレンテープ

透明梱包用OPPテープ(軽量物用) TOPT-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
272円
税込単価
299円

【特長】・50巻入りのお買い得パックです。・重ね貼りができます。・透明で下地の...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    50
  • 色系統:
    クリア
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 材質1:
    基材:ポリプロピレンフィルム

型番

TOPT-65 解除

Loading...

TOPT-65 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
粘着力
引張強度
JANコード
トラスココード
材質2
粘着剤
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOPT-65

0.065
3.2N/10mm
49.82N/10mm
4989999456981
856-6770
粘着剤:アクリル系
アクリル系
200.000
10

10個

272( 299円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50巻入りのお買い得パックです。
・重ね貼りができます。
・透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
・油性ペンで文字が書けます。
【用途】
・軽量物用です。
【材質】
・基材:ポリプロピレンフィルム
・粘着剤:アクリル系

Loading...

TOPT-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明梱包用OPPテープ(軽量物用)の型番TOPT-65のページです。
型番TOPT-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

      OPP包装用粘着テープ 3664

      OPP包装用粘着テープ 3664

        スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

        スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

          OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

          OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

            OPPテープ No.333(長尺タイプ)

            OPPテープ No.333(長尺タイプ)

              3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

              3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                カートンテープ No.660PF

                カートンテープ No.660PF

                  3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

                  3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン オカモト スリーエムジャパン ニチバン スリーエムジャパン
                    通常価格 214円 328円 409円 296円 928円 2,312円 516円 278円 581円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                    テープ幅(mm) 48 48 48 48 48 - - - -
                    テープ長さ(m) 50 50 100 100 100 - - 50 -
                    色系統 クリア クリア - - - - - クリア -
                    基材 ポリプロピレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン -
                    材質1 基材:ポリプロピレンフィルム - - - - - - - -

                    透明梱包用OPPテープ(軽量物用)のレビュー

                    評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                    テープ
                    評価 5.0満足度:5.02023/08/11
                    このOPPテープはいろいろなメーカーで出されてますので、使いやすさが非常に重要です。この商品は少々高い方ですがそれに見合う使いやすさです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    段ボールを使った梱包
                    評価 4.0満足度:4.02022/05/31
                    以前は布テープを使用していましたが、結構はがれやすくて金額も張りますが最近よく売られているこの商品の様な超透明のOPPテープは粘着力が高く、テープカッターを取付けて使えば扱いやすいため、もっぱらこちらを使うようになりました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    出荷の段ボールの梱包
                    評価 5.0満足度:5.02020/04/19
                    100円ショップの品と比べると、少し厚みがあって、使いやすい。
                    万が一、切り口を元のテープに貼り付けてしまっても、探しやすかった。
                    値段が安いのもいい。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TOPT-50
                    TOPT-5050P
                    TOPT-6550P
                    TOPT-77
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?テープ厚
                    (mm)
                    粘着力 引張強度 JANコード トラスココード 材質2 粘着剤 質量(g)

                    214円

                    ( 235円 )
                    36個 あり

                    1日目

                    100.052.51N/10mm31.23N/10mm4989999456967856-6768粘着剤:アクリル系アクリル系160.000

                    8,788円

                    ( 9,667円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    4日目

                    100.052.51N/10mm31.23N/10mm4989999456974856-6769粘着剤:アクリル系アクリル系7250.0

                    14,282円

                    ( 15,710円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    2日目

                    100.0653.2N/10mm49.82N/10mm4989999456998856-6771粘着剤:アクリル系アクリル系9000.0

                    480円

                    ( 528円 )
                    10個 あり

                    1日目

                    100.0775.21N/10mm-4989999457001856-6772粘着剤:ゴム系ゴム系230.000

                    OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました