(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRO3000-100
施工用布テープ プロ3000 (重梱包用) ヌノテープ

施工用布テープ プロ3000 (重梱包用)  PRO3000-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

【特長】・従来の重梱包としてだけでなく、耐候性・耐水性に優れている為、現場施工...

詳細情報を確認する

型番

PRO3000-100 解除

Loading...

PRO3000-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRO3000-100

100
4953871168903
836-5347
990.000
10

1個

1,275( 1,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の重梱包としてだけでなく、耐候性・耐水性に優れている為、現場施工に最適です。
・凹凸面の使用に優れています。
・強接着タイプです。
【用途】
・塩ビ排水マスの蓋ふさぎに。
・立ち上がり管開口部の穴ふさぎに。

Loading...

PRO3000-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

施工用布テープ プロ3000 (重梱包用) の型番PRO3000-100のページです。
型番PRO3000-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

施工用布テープ プロ3000 (重梱包用)

施工用布テープ プロ3000 (重梱包用)

    エスコ 布粘着テープ ダンボール色

    エスコ 布粘着テープ ダンボール色

      布粘着テープSE PK-30

      布粘着テープSE PK-30

        ニュークロステープ

        ニュークロステープ

          トラスコ中山 カラー布粘着テープ

          トラスコ中山 カラー布粘着テープ

            ベストクロステープ No.756

            ベストクロステープ No.756

              包装用布粘着テープ No.383

              包装用布粘着テープ No.383

                布粘着テープ

                布粘着テープ

                  布粘着テープ 強力 50mm×25m 透明 TG-151

                  布粘着テープ 強力 50mm×25m 透明 TG-151

                    包装用布粘着テープ No.382

                    包装用布粘着テープ No.382

                      再生PET布テープ No.601S

                      再生PET布テープ No.601S

                        布テープ No.600V

                        布テープ No.600V

                          エスコ 布粘着テープ

                          エスコ 布粘着テープ

                            メーカー 日東エルマテリアル エスコ nitoms ニチバン トラスコ中山 日東電工 リンレイテープ エスコ コクヨ リンレイテープ 積水化学工業 積水化学工業 エスコ
                            通常価格 638円 860円 334円 860円 390円 861円 316円 530円 828円 319円 555円 181円 1,280円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            ダンボール色 ダンボール色 ブラウン ブラウン - - ブラウン ダンボール色 - ブラウン ダンボール色 ブラウン -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 50 25 - 25 25 - 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.32 0.33 0.18 0.17 0.22 0.23 0.15 0.23 - 0.2 0.215 0.22 0.23
                            基材 布(スフ) 布(スフ) - 布(合繊) 布(スフ) 布(スフ) - - - - - 布(スフ) 布(スフ)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系

                            施工用布テープ プロ3000 (重梱包用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRO3000-50
                            PRO3000-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            638円

                            ( 702円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10504953871168880836-5345495.000

                            964円

                            ( 1,060円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10754953871168897836-5346743.000

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました