(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布テープ #600J

布テープ  #600J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
386円 ~ 771円
税込価格
425円 ~ 848円

【特長】・コストパフォーマンスに優れ、しなやかで丈夫な使い勝手の良い布テープで...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ダンボール色
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.19
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.3
  • 材質1:
    基材:スフ+ポリエステル
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • テープカット条件:
    手で切断可能
  • 粘着力(N/25mm):
    8.25
  • 基材詳細:
    基材:スフ+ポリエステル

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4901860190626
836-4042
297.000

1個

386( 425円 )

1日目

75
4901860195225
836-4043
446.000

1個

587( 646円 )

1日目

100
4901860195218
836-4044
594.000

1個

771( 848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コストパフォーマンスに優れ、しなやかで丈夫な使い勝手の良い布テープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープ  #600J

布テープ #600J

    布テープ No.600S

    布テープ No.600S

      スリオン 布粘着テープ

      スリオン 布粘着テープ

        No.3356 布テープ

        No.3356 布テープ

          No.3375 布テープ

          No.3375 布テープ

            布粘着テープ,強力粘着

            布粘着テープ,強力粘着

              No.3450 布テープ

              No.3450 布テープ

                布テープ(重梱包用)

                布テープ(重梱包用)

                  スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

                  スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

                    OPP包装用粘着テープ 370HQ

                    OPP包装用粘着テープ 370HQ

                      スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                      スリオン カラー布粘着テープ 長さ(m)25

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

                          メーカー 積水化学工業 積水化学工業 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック コニシ マクセルスリオンテック ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン
                          通常価格 386円 345円 200円 10,285円 7,688円 342円 16,157円 10,830円 10,492円 5,455円 288円 10,120円
                          通常出荷日 1日目   9日目   1日目   4日目   4日目   6日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   1日目~   4日目  
                          ダンボール色 ブラウン ダンボール色 ダンボール色 / イエロー ダンボール色 / イエロー ダンボール色 - ブラウン - - - -
                          テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 50 25 - - 25 -
                          テープ厚(mm) 0.19 0.26 0.24 0.22 0.26 - 0.14 0.3 - - 0.23 -
                          粘着剤 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 -
                          粘着力 3.3 - 3.0N/10mm(対ステンレス) 9.80N/10mm 3.33N/10mm - 7.45N/10mm 11.6N/25mm - - - -

                          布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました