(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
148,376円
税込単価
163,214円

2.5kVAの高品質な電気で、仕事から防災まで様々なシーンと機器に対応。高剛性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。

型番

EG25IJN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EG25IJN

1個

148,376( 163,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

2.5kVAの高品質な電気で、仕事から防災まで様々なシーンと機器に対応。高剛性フレームの採用でタフさも追求しています。
【特長】
・負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を低減するエコスロットル機能付です
・国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です
・大径パイプによる高剛性フレーム
・最長で12.1hの連続運転
・迷わず使える明快な操作性
・ハードな使用に応える防振構造
・現場作業に役立つ細かな配慮
【用途】
・パソコンや電子制御工具に
・大容量を必要とする高負荷の機器に

(i)ご注意

  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)の型番EG25IJNのページです。
型番EG25IJNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)

    オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

    オープン型発電機 交流専用 2.3kVA マイコン制御式サイクロコンバーターを搭載

      オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

      オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

        オープン型発電機 交流直流両用 2.6kVA 燃料計付燃料タンクを搭載

          三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

          三相発電機 4.0/4.5kVA(三相交流200V)

            防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

            防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

              オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

              オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

                デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                  HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                  HONDA オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB)97

                    発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                    発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                      AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                      AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                        HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                        HONDA オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA

                          メーカー HONDA HONDA ワキタ HONDA 本田技研工業 新ダイワ工業 ヤマハモーターパワープロダクツ デンヨー HONDA アズワン エスコ HONDA
                          通常価格 148,376円 96,360円 151,701円 110,880円 298,972円 314,347円 73,788円 129,338円 104,280円 159,000円 66,718円 102,960円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   11日目   4日目   4日目   6日目~   4日目~   11日目   10日目   2日目   当日出荷可能 11日目  
                          商品タイプ オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン - オープン型ガソリンエンジン その他 オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン
                          定格交流出力 100V-2.5kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA 100V-3.0kVA 100V-2.6kVA - 100V-2.8kVA(50/60HZ) - - 100V-2.6kVA(50/60Hz) AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載) 2.3kVA(100V・23.0A) 100V-2.3kVA(50/60Hz)
                          連続運転時間(h) 12.1~5.1(1/4負荷~定格負荷) 5.8 11~6 5.8 - 5.6~12.0 - - 5.8 約2.2~約1.1 約7.5 5.8
                          仕様 交流専用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流直流両用 - 交流専用 - 交流直流両用 交流直流両用
                          全高(mm) 481 496 - 480 - - - - 496 - - 480

                          オープン型インバーター発電機 2.5kVA(交流専用)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました