(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランプリール (ガレージランプ付) ブレーキ式ストッパータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランプリール (ガレージランプ付) ブレーキ式ストッパータイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,211円
税込価格
35,432円

【特長】・各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    10
  • 電線太さ(mm2):
    1.25
  • 電線芯数(C):
    3
  • コンセント個数:
    1
  • 商品タイプ:
    電源リール
  • 特徴:
    自動巻き
  • 電線種:
    VCT
  • 質量(g):
    4900.0
  • 材質1:
    ボディー:ポリプロピレン
  • 高さ(mm):
    335
  • 幅(mm):
    300
  • 定格電流(A):
    6
  • 奥行(mm):
    105
  • コンセント仕様個数:
    V型2口1個
  • 定格電圧(V):
    AC125

(i)ご注意

  • 白熱球は別売です。
  • 白熱球は別売です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580117395184
836-8738

1個

32,211( 35,432円 )

1日目

4580117395191
836-8739

1個

32,211( 35,432円 )

1日目

4580117395177
829-0724

1個

32,211( 35,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。
・コンセントリールとしても使用できます。
・天井や壁に取り付けて使用できます。
・左右45度に首振り可能です。(固定可能)
・ワイヤーを引っぱると巻き取ります。
・ケース破損防止のガードプレート採用しています。
・カセット式脱着マウントを採用しています。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。
【材質】
・ボディー:ポリプロピレン
【セット内容】
・ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス

(i)ご注意

  • 白熱球は別売です。
  • 白熱球は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランプリール (ガレージランプ付) ブレーキ式ストッパータイプ

ランプリール (ガレージランプ付) ブレーキ式ストッパータイプ

    LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

    LEDランプリール (脱着式コードレスLEDライト付)

      オートリール

      オートリール

        コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

        コードマック 単相100V 20m(ストッパーフリー)

          TRIENS コードリール AC125、250

          TRIENS コードリール AC125、250

            コードマック 三相200V

            コードマック 三相200V

              コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

              コードマック 三相200V 20A 20m(ストッパーフリー)

                コンセントリール

                コンセントリール

                  コードリール(定格電圧 AC250V)

                  コードリール(定格電圧 AC250V)

                    電源リール コードマック

                    電源リール コードマック

                      CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

                      CDS-PN052MGC カート充電用コードマック(自動巻)

                        MSE-10 アースリール

                        MSE-10 アースリール

                          TA-230 三相200Vテモートリール

                          TA-230 三相200Vテモートリール

                            メーカー 日平機器 日平機器 日動工業 ハタヤリミテッド 三協リール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器 三協リール ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 32,211円 43,200円 9,894円 62,510円 28,158円 71,083円 70,716円 24,840円 37,870円 20,915円 70,845円 3,413円 58,664円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   10日目~   1日目~   5日目~   11日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   15日目  
                            電線長さ(m) 10 10 5 20 8 - 20 10 8 - 4.5 10 33
                            電線太さ(mm2) 1.25 1.25 1.25 2 - - 2 2 2 - 2 0.75 2
                            電線芯数(C) 3 3 2 - - - - 3 4 - 3 1 3
                            コンセント個数 1 2 3 4 - - 3 1 1 - - - 3
                            商品タイプ 電源リール 電源リール コードリール 電源リール コードリール - 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール 電源リール

                            ランプリール (ガレージランプ付) ブレーキ式ストッパータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました