(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,260円
税込単価
31,086円

【特長】・RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。・接着剤は使用して...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    610
  • テープ長さ(m):
    30
  • テープ厚(mm):
    2
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    400
  • 色:
    ホワイト
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質1:
    生体溶解性セラミック繊維、有機バインダー
  • 質量(g):
    7180
  • JANコード:
    4945132022222
  • トラスココード:
    836-4134

(i)ご注意

  • バインダーに有機材料を使用しておりますので、使用開始時は徐々に加熱してください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-P2

1個

28,260( 31,086円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RCF規制に該当しない柔軟性の高い高温耐熱材です。
・接着剤は使用しておりません。
【用途】
・パッキン、ガスケット材として。
・ケーブルなどの保護材として。
・耐火物の緩衝材、バックアップ材。
【商品仕様】
・幅(mm):610
・長さ(m):30
・厚さ(mm):2
・最高使用温度:400℃
・JANコード:4945132022222
・トラスココード:836-4134
・質量:7.18kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維、有機バインダー

(i)ご注意

  • バインダーに有機材料を使用しておりますので、使用開始時は徐々に加熱してください。

BC-P2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚の型番BC-P2のページです。
型番BC-P2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

    アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

    アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

      MGマイティーカバー

      MGマイティーカバー

        アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚

        アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚

          アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

          アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

            TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

            TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

              アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚

              アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚

                アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

                アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

                  TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m

                  TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅100X30m

                    アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚

                    アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚

                      TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

                      TRUSCO アルミ箔耐炎フェルトテープ 厚み2mmX幅95mmX長さ19m

                        TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                        TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                          セラカバーS

                          セラカバーS

                            メーカー 旭産業 旭産業 ニチアス 旭産業 旭産業 トラスコ中山 旭産業 旭産業 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 ニチアス
                            通常価格 28,260円 13,547円 901円 19,526円 22,974円 21,253円 19,526円 23,000円 38,916円 23,000円 32,069円 228,481円 4,666円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目~   4日目   11日目   1日目   4日目   11日目   1日目   11日目   1日目   4日目   8日目  
                            テープ幅(mm) 610 610 - 610 610 50 610 610 100 610 95 1000 -
                            テープ長さ(m) 30 20 - 7.2 7.2 30 3.6 3.6 30 14.4 19 30 -
                            テープ厚(mm) 2 1 - 25 25 2 50 50 2 12.5 2 2 -
                            耐熱性 - -
                            最高使用温度(℃) 400 400 - 800 800 800 800 800 800 800 約200(150推奨) 400 -

                            アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました