(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,000円
税込単価
25,300円

【特長】・RCF規制に該当しない断熱材です。・柔軟性に富み熱的安定性に優れてい...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    610
  • テープ長さ(m):
    3.6
  • テープ厚(mm):
    50
  • 耐熱性:
  • 最高使用温度(℃):
    800
  • 色:
    ホワイト
  • 単品/パック:
    単品
  • タイプ:
    ブランケット
  • 材質1:
    生体溶解性セラミック繊維
  • 質量(g):
    15000
  • JANコード:
    4945132022345
  • トラスココード:
    836-4130

(i)ご注意

  • メガネ、マスク、保護具は着用してください。

型番

BC-B1-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-B1-50

1個

23,000( 25,300円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RCF規制に該当しない断熱材です。
・柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
【用途】
・高温部の耐火断熱。
・耐火目地充填剤。
・工業炉断熱材。
【商品仕様】
・幅(mm):610
・長さ(m):3.6
・厚さ(mm):50
・最高使用温度:800℃
・密度:128kg/[[M3]]
・JANコード:4945132022345
・トラスココード:836-4130
・質量:15kg
【材質/仕上】
・生体溶解性セラミック繊維

(i)ご注意

  • メガネ、マスク、保護具は着用してください。

BC-B1-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚の型番BC-B1-50のページです。
型番BC-B1-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚

    アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚

    アサヒ バイオセラミックブランケット2 50mm厚

      アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

      アサヒ バイオセラミックブランケット1 25mm厚

        アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚

        アサヒ バイオセラミックブランケット1 12.5mm厚

          アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚

          アサヒ バイオセラミックブランケット2 25mm厚

            アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

            アサヒ バイオセラミックペーパー 1mm厚

              セミカーボンクロス

              セミカーボンクロス

                アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

                アサヒ バイオセラミックペーパー 2mm厚

                  MGマイティーカバー

                  MGマイティーカバー

                    TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

                    TRUSCO 生体溶解性セラミック焼成テープ 厚み2.0X幅50X30m

                      TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

                      TRUSCO 生体溶解性セラミックテープ2.0X1

                        セラカバーS

                        セラカバーS

                          TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                          TRUSCO 生体溶解性セラミッククロスロール

                            メーカー 旭産業 旭産業 旭産業 旭産業 旭産業 旭産業 吉野 旭産業 ニチアス トラスコ中山 トラスコ中山 ニチアス トラスコ中山
                            通常価格 23,000円 19,526円 22,974円 23,000円 19,526円 13,547円 60,900円 28,260円 901円 21,253円 27,972円 4,666円 228,481円
                            通常出荷日 11日目   4日目   11日目   11日目   4日目   4日目   1日目   4日目   5日目~   1日目   1日目   8日目   4日目  
                            テープ幅(mm) 610 610 610 610 610 610 - 610 - 50 100 - 1000
                            テープ長さ(m) 3.6 3.6 7.2 14.4 7.2 20 - 30 - 30 30 - 30
                            テープ厚(mm) 50 50 25 12.5 25 1 - 2 - 2 2 - 2
                            耐熱性 - - -
                            最高使用温度(℃) 800 800 800 800 800 400 - 400 - 800 800 - 400

                            アサヒ バイオセラミックブランケット1 50mm厚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました