(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,075円
税込単価
1,183円

【特長】・耐摩耗性に優れたプロ仕様のローラーです。【用途】・カベ紙のつぎ目やコ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番特長用途ローラー径×幅仕様柄長さJANコードトラスココード質量材質
155603耐摩耗性に優れたプロ仕様のローラーカベ紙のつぎ目やコーナー部分の押さえに35×32mm32MM130mm4970925155603829-0148140g木/鉄/ローラー部:ポリアセタール
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

155603

2個

1,075( 1,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたプロ仕様のローラーです。
【用途】
・カベ紙のつぎ目やコーナー部分の押さえに。
【商品仕様】
・ローラー径×幅(mm):35×32
・32MM
・柄長さ:130mm
・JANコード:4970925155603
・トラスココード:829-0148
・質量:140g
【材質/仕上】
・木
・鉄
・ローラー部:ポリアセタール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MMの型番155603のページです。
型番155603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

    アサヒペン おさえローラー32MM

    アサヒペン おさえローラー32MM

      アサヒペン おさえローラー50MM

      アサヒペン おさえローラー50MM

        カベ紙 押さえローラー

        カベ紙 押さえローラー

          プロ仕様おさえローラー

          プロ仕様おさえローラー

            多用途ローラーレギュラー

            多用途ローラーレギュラー

              砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

              砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                NEW WAKABAクッションローラースペア

                NEW WAKABAクッションローラースペア

                  モルトローラー 替筒 3M

                  モルトローラー 替筒 3M

                    ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

                    ミニローラー 2本入 4インチ 「砂骨」 4MS-KG

                      砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

                      砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

                        万能用ローラーバケ

                        万能用ローラーバケ

                          モルトローラー セット 3MSH

                          モルトローラー セット 3MSH

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 アサヒペン ハンディ・クラウン
                            通常価格 1,075円 893円 828円 1,120円 1,398円 1,420円 1,190円 3,282円 355円 1,292円 750円 654円 563円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目  

                            アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MMのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            壁紙補修
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/27
                            錆防止の為か樹脂製のベアリングが入っていました。
                            樹脂製なので精度はイマイチですが転がすだけなので問題は無いです。
                            壁紙のつなぎ目などこれを使うと目立たなくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました