(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アサヒペン おさえローラー50MM
  • 数量スライド割引

アサヒペン おさえローラー50MM (レビュー)

通常価格(税別)
828円
税込価格
911円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ローラー部分にベアリングが入ったおさえローラーです。
【用途】
・カベ紙のつぎ目やコーナー部分の押さえに。
【商品仕様】
・ローラー径×幅(mm):35×50
・柄長さ:130mm
・JANコード:4970925155597
・トラスココード:829-0147
・質量:147g
【材質/仕上】
・ローラー部:ナイロン

アサヒペン おさえローラー50MMのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    壁紙張り付け
    評価 4.0満足度:4.02023/04/25
    ベアリング入りで回転がスムーズ。
    壁紙のつなぎ目などをこれで押さえると目立たなくなります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン おさえローラー50MM

アサヒペン おさえローラー50MM

    アサヒペン おさえローラー32MM

    アサヒペン おさえローラー32MM

      アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

      アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

        大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

        大田製作所 ジュラコンローラー さびない高級ベアリングを使用

          プチローラー 「短毛」

          プチローラー 「短毛」

            ウレタンローラー

            ウレタンローラー

              NEW WAKABAクッションローラースペア

              NEW WAKABAクッションローラースペア

                プチローラー 「中毛」

                プチローラー 「中毛」

                  曲面ペイントスペア

                  曲面ペイントスペア

                    ソフトウレタンローラー

                    ソフトウレタンローラー

                      多用途ローラーレギュラー

                      多用途ローラーレギュラー

                        スリム万能用ローラーバケセット

                        スリム万能用ローラーバケセット

                          PCローラートレイ

                          PCローラートレイ

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大田製作所 大塚刷毛製造 大田製作所 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大田製作所 アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 828円 893円 1,075円 2,089円 1,153円 2,655円 3,282円 1,188円 1,547円 3,748円 1,420円 734円 633円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   9日目   1日目   1日目~  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。