(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アサヒペン おさえローラー32MM
  • 数量スライド割引

アサヒペン おさえローラー32MM (レビュー)

通常価格(税別)
893円
税込価格
982円
通常出荷日
1日目
【特長】
・ローラー部分にベアリングが入ったおさえローラーです。
【用途】
・カベ紙のつぎ目やコーナー部分の押さえに。
【商品仕様】
・ローラー径×幅(mm):35×32
・柄長さ:130mm
・JANコード:4970925155092
・トラスココード:829-0146
・質量:140g
【材質/仕上】
・ローラー部:ナイロン

アサヒペン おさえローラー32MMのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ゴムパッチ圧着
    評価 5.0満足度:5.02021/10/25
    パンク修理時のゴムパッチの圧着に使用。
    力を入れやすくベアリング入りなので転がり抵抗が少なく使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    壁紙の補修に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/01/12
    値段が値段なのでもっとちゃちいのを想像してましたが、コスパ抜群のしっかりした商品でした。
    ベアリング内蔵とはいえ樹脂シェルの安いやつなので、ローラーそのものもカチャカチャと微妙に揺れてしまうのですが、押さえつけて使う物なので使用中は全く気にならず、剛性も十分だと感じます。
    木製グリップの材質や塗装、ローラーの角の細かなバリなど、粗を探せば出てきますが、値段を考慮すると非常に満足度の高い商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン おさえローラー32MM

アサヒペン おさえローラー32MM

    アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

    アサヒペン プロ仕様おさえローラー32MM

      アサヒペン おさえローラー50MM

      アサヒペン おさえローラー50MM

        プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

        プチローラー 「TSUBASA」 5本パック 1S-TSB

          モルトローラー セット 3MSH

          モルトローラー セット 3MSH

            プチローラー 「中毛」

            プチローラー 「中毛」

              ローラーハンドルスリム用

              ローラーハンドルスリム用

                プチローラー 「短毛」

                プチローラー 「短毛」

                  目地刷毛

                  目地刷毛

                    万能用ローラーバケ

                    万能用ローラーバケ

                      ワンタッチ瓦棒ペイント 替筒 3個入

                      ワンタッチ瓦棒ペイント 替筒 3個入

                        「FRP-Gローラー」積層・脱泡兼用 径24Φ

                        「FRP-Gローラー」積層・脱泡兼用 径24Φ

                          内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                          内装用プラスチックローラー 35mm×40mm

                            メーカー アサヒペン アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 コーワ アサヒペン 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 SK-11
                            通常価格 893円 1,075円 828円 1,776円 563円 1,188円 356円 1,153円 338円 654円 1,792円 496円 1,099円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。