(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒペン おさえハケ180MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アサヒペン おさえハケ180MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
641円
税込単価
705円

【特長】・高級馬毛を使用したソフトタッチのハケです。【用途】・空気抜きやシワの...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番特長用途刷毛幅全長毛丈仕様JANコードトラスココード質量材質
155320高級馬毛を使用したソフトタッチのハケ空気抜きやシワのばしなどの仕上げ作業に165mm180mm10mm180MM4970925155320829-0142115g柄:木/毛:馬毛
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

155320

2個

641( 705円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級馬毛を使用したソフトタッチのハケです。
【用途】
・空気抜きやシワのばしなどの仕上げ作業に。
【商品仕様】
・刷毛幅(mm):165
・全長(mm):180
・毛丈(mm):10
・180MM
・JANコード:4970925155320
・トラスココード:829-0142
・質量:115g
【材質/仕上】
・柄:木
・毛:馬毛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン おさえハケ180MMの型番155320のページです。
型番155320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒペン おさえハケ180MM

アサヒペン おさえハケ180MM

    アサヒペン おさえハケ250MM

    アサヒペン おさえハケ250MM

      プチローラー 「短毛」

      プチローラー 「短毛」

        ローラーバケスペア万能用

        ローラーバケスペア万能用

          プチローラー 「中毛」

          プチローラー 「中毛」

            モルトローラー セット 3MSH

            モルトローラー セット 3MSH

              NEW WAKABAクッションローラースペア

              NEW WAKABAクッションローラースペア

                万能用ローラーバケ

                万能用ローラーバケ

                  曲面ペイントスペア

                  曲面ペイントスペア

                    豚毛目地刷毛

                    豚毛目地刷毛

                      砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

                      砂骨材ワンタッチコーナーローラー 替筒

                        砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                        砂骨材レギュラーローラー 替筒 標準目

                          モルトローラー 替筒 3M

                          モルトローラー 替筒 3M

                            メーカー アサヒペン アサヒペン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 アサヒペン 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン
                            通常価格 641円 781円 1,153円 263円 1,188円 563円 3,282円 654円 1,547円 312円 750円 1,190円 355円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目  

                            アサヒペン おさえハケ180MMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装用ローラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました