(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性シリコンタフ 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HYS102-1.6
油性シリコンタフ 1.6L ユセイシリコンタフ 1.6L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,593円
税込単価
6,152円

【特長】・さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。・1回塗りで乾き...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
  • 質量(g):
    2073.000
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    1.6
  • 塗布面積([[M2]]):
    16

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
  • 塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
  • 火気のある所では塗らないで下さい。手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

型番

HYS102-1.6 解除

Loading...

 
カタログを表示

HYS102-1.6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYS102-1.6

アイボリー
831-5262
4976124218033

2個

5,593( 6,152円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
・1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。
・アルミにも塗ることができます。
・シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
【用途】
・トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
・塩ビパイプ、アルミ建材、木部。

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
  • 塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
  • 火気のある所では塗らないで下さい。手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性シリコンタフ 1.6Lの型番HYS102-1.6のページです。
型番HYS102-1.6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性シリコンタフ 1.6L

油性シリコンタフ 1.6L

    油性シリコンタフ 0.7L

    油性シリコンタフ 0.7L

      水性エナメル

      水性エナメル

        SPペイント

        SPペイント

          油性高耐久鉄部用 0.7L

          油性高耐久鉄部用 0.7L

            亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

            亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

              ニッぺ 水性カラースプレー

              ニッぺ 水性カラースプレー

                水性シリコンアクリルトタン用

                水性シリコンアクリルトタン用

                  シントー 鉄部用ペイント

                  シントー 鉄部用ペイント

                    シントー 水性カラースプレー

                    シントー 水性カラースプレー

                      カラーさび止め塗料 1.6L

                      カラーさび止め塗料 1.6L

                        水性フレッシュワイド 0.7L

                        水性フレッシュワイド 0.7L

                          2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

                          2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

                            メーカー ニッぺ ニッぺ アサヒペン シントーファミリー アサヒペン 日新インダストリー ニッぺ アサヒペン シントーファミリー シントーファミリー ニッぺ ニッぺ 日新インダストリー
                            通常価格 4,134円 2,783円 456円 764円 2,865円 1,178円 1,074円 5,742円 2,285円 984円 4,528円 2,205円 3,575円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   9日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 その他 - その他 - ラッカースプレー 屋根・トタン用 - カラースプレー サビ止め塗料 - -
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) その他 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 油性 油性 水性 油性 油性 - 水性 水性 - 水性 油性 水性 -
                            乾燥時間 約1時間30分(夏)、約3時間(冬) 約1時間30分(夏)、約3時間(冬) - - - - - - - - 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) 約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃) -
                            質量(g) 2073.000 942.000 - - - - 420 - - - 2520.0 1040 -

                            油性シリコンタフ 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HYS101-1.6
                            HYS106-1.6
                            HYS115-1.6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            4,134円

                            ( 4,547円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ホワイト831-52604976124217937

                            4,134円

                            ( 4,547円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            チョコレート831-52634976124218439

                            4,134円

                            ( 4,547円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ブラック831-52614976124219337

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました