(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油性シリコンタフ 0.7L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HYS102-0.7
油性シリコンタフ 0.7L ユセイシリコンタフ 0.7L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,783円
税込単価
3,061円

【特長】・さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。・1回塗りで乾き...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    油性
  • 乾燥時間:
    約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
  • 質量(g):
    942.000
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤
  • 容量(L):
    0.7
  • 塗布面積([[M2]]):
    7

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
  • 塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
  • 火気のある所では塗らないで下さい。手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

型番

HYS102-0.7 解除

Loading...

 
カタログを表示

HYS102-0.7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYS102-0.7

アイボリー
831-5258
4976124218026

2個

2,783( 3,061円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。
・1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。
・アルミにも塗ることができます。
・シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
【用途】
・トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。
・塩ビパイプ、アルミ建材、木部。

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。
  • 塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
  • 火気のある所では塗らないで下さい。手で触って簡単に落ちてしまうようなさびは、あらかじめ取り除いて下さい。塗装中、乾燥中ともに換気を良くし、その後も塗料の臭いがなくなるまで、時々換気して下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性シリコンタフ 0.7Lの型番HYS102-0.7のページです。
型番HYS102-0.7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油性シリコンタフ 0.7L

油性シリコンタフ 0.7L

    油性シリコンタフ 1.6L

    油性シリコンタフ 1.6L

      水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

      水性室内かべ・浴室用ベーシックカラー 0.7L・1.6L・3L

        [水性]多目的塗料(ツヤあり)

        [水性]多目的塗料(ツヤあり)

          室内壁・浴室用 水性塗料

          室内壁・浴室用 水性塗料

            油性高耐久鉄部用 3L

            油性高耐久鉄部用 3L

              メーカー ニッぺ ニッぺ サンデーペイント エスコ エスコ アサヒペン
              通常価格 2,783円 4,134円 2,247円 2,721円 2,463円 8,428円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
              商品用途 サビ止め塗料 サビ止め塗料 壁用 その他 その他 その他
              商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
              仕様 油性 油性 水性 水性 水性 油性
              乾燥時間 約1時間30分(夏)、約3時間(冬) 約1時間30分(夏)、約3時間(冬) - - - -
              質量(g) 942.000 2073.000 - - - -

              油性シリコンタフ 0.7Lのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              HYS101-0.7
              HYS115-0.7
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード JANコード

              2,783円

              ( 3,061円 )
              2個 あり

              1日目

              ホワイト831-52564976124217920

              2,783円

              ( 3,061円 )
              2個 あり

              2日目

              ブラック831-52574976124219320

              油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました