(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボデーペン(メタリック・マイカ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:08095
ボデーペン(メタリック・マイカ) カラースプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,333円
税込単価
1,466円

【特長】・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です・バレー...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です・バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます・自動車ボディー、バンパー用、金属、木材用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

08282【特長】
・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。
・バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。
・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
【用途】
・自動車ボディー、バンパー用、金属、木材用。
【商品仕様】
・色:シルバー
・容量(ml):300
・主なメーカー:日産
・型番:N-282
・カラーNo:K23
・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)
・JANコード:4975759082828
・トラスココード:835-6689
・質量:400g
【材質/仕上】
・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤
08913【特長】
・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。
・バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。
・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
【用途】
・自動車ボディー、バンパー用、金属、木材用。
【商品仕様】
・色:白
・容量(ml):300
・主なメーカー:ダイハツ
・型番:D-913
・カラーNo:W24
・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)
・JANコード:4975759089131
・トラスココード:835-6704
・質量:400g
【材質/仕上】
・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤
08095【特長】
・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。
・バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。
・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
【用途】
・自動車ボディー、バンパー用、金属、木材用。
【商品仕様】
・色:シルバー
・容量(ml):300
・主なメーカー:トヨタ
・型番:T-095
・カラーNo:1F7
・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)
・JANコード:4975759080954
・トラスココード:835-6685
・質量:400g
【材質/仕上】
・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤
08460【特長】
・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。
・バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。
・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
【用途】
・自動車ボディー、バンパー用、金属、木材用。
【商品仕様】
・色:シルバー
・容量(ml):300
・主なメーカー:ホンダ
・型番:H-460
・カラーNo:NH700M
・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)
・JANコード:4975759084600
・トラスココード:835-6692
・質量:400g
【材質/仕上】
・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤
商品情報を表示

08095 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08095

・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です・色:シルバー・容量(ml):300・主なメーカー:トヨタ・型番:T-095・カラーNo:1F7
・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)・JANコード:4975759080954・トラスココード:835-6685・質量:400g【材質/仕上】・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤

2個

1,333( 1,466円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です
・バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます
・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です
【用途】
・自動車ボディー、バンパー用、金属、木材用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボデーペン(メタリック・マイカ)の型番08095のページです。
型番08095に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボデーペン(メタリック・マイカ)

ボデーペン(メタリック・マイカ)

    ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

    ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

      シャーシークリアー NX16

      シャーシークリアー NX16

        耐熱ペイントコート

        耐熱ペイントコート

          エンジンコート NX80

          エンジンコート NX80

            マーキングスプレー 300ml

            マーキングスプレー 300ml

              シルバーコート NX81

              シルバーコート NX81

                つや消しブラック NX85

                つや消しブラック NX85

                  線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

                  線引きスプレー コンクリートフロア用塗料

                    ラッカースプレーEXE 300ml

                    ラッカースプレーEXE 300ml

                      ラッカースプレーEXE 400ml

                      ラッカースプレーEXE 400ml

                        水性タイプ塗料はがし剤

                        水性タイプ塗料はがし剤

                          ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                          ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

                            メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ニッぺ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) サンデーペイント ニッぺ ニッぺ カンペハピオ ソフト99コーポレーション
                            通常価格 1,215円 1,110円 705円 1,314円 850円 1,224円 939円 860円 1,526円 1,027円 988円 2,880円 505円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            仕様1 ・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です・バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます・自動車ボディー、バンパー用、金属、木材用 - - - - - - - - - - - -

                            ボデーペン(メタリック・マイカ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            08282
                            08460
                            08913
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様2 仕様3

                            1,215円

                            ( 1,337円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です・色:シルバー・容量(ml):300・主なメーカー:日産・型番:N-282・カラーNo:K23・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)・JANコード:4975759082828・トラスココード:835-6689・質量:400g【材質/仕上】・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤

                            1,333円

                            ( 1,466円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です・色:シルバー・容量(ml):300・主なメーカー:ホンダ・型番:H-460・カラーNo:NH700M・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)・JANコード:4975759084600・トラスココード:835-6692・質量:400g【材質/仕上】・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤

                            1,333円

                            ( 1,466円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です・色:白・容量(ml):300・主なメーカー:ダイハツ・型番:D-913・カラーNo:W24・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)・JANコード:4975759089131・トラスココード:835-6704・質量:400g【材質/仕上】・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました