(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,110円
税込単価
1,221円

【特長】・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。・バレ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    イエロー
  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4975759089162
  • トラスココード:
    835-6707
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤
  • 容量(ml):
    300
  • 詳細タイプ:
    車輌用補修塗料
  • カラーNo:
    T19
  • 型番:
    D-916
  • 主なメーカー:
    ダイハツ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

08916

2個

1,110( 1,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車の焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料です。
・バレー式ボタン採用で、楽にキレイにスプレーできます。
・ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大小様々な補修に便利です。
【用途】
・自動車ボディー、バンパー用、金属、木材用。
【商品仕様】
・色:黄
・容量(ml):300
・主なメーカー:ダイハツ
・型番:D-916
・カラーNo:T19
・塗布面積:0.9~1.4[[M2]](2~3回塗り)
・JANコード:4975759089162
・トラスココード:835-6707
・質量:400g
【材質/仕上】
・成分:合成樹脂(アクリル)・有機溶剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄の型番08916のページです。
型番08916に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

      RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

      RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

        アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML パープル

        アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML パープル

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

          アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

            ちょっと塗りペイント

            ちょっと塗りペイント

              アサヒペン 水性多用途スプレー300ML ツヤ消し白

              アサヒペン 水性多用途スプレー300ML ツヤ消し白

                アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

                アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色

                  アサヒペン 水性多用途スプレー300ML グレー

                  アサヒペン 水性多用途スプレー300ML グレー

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 緑

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 緑

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ゴールド

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ゴールド

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ツヤ消し黒

                          アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ツヤ消し黒

                            メーカー ソフト99コーポレーション ソフト99コーポレーション ニッぺ アサヒペン アサヒペン ソフト99コーポレーション アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 1,110円 1,215円 1,755円 1,280円 1,164円 505円 1,044円 949円 1,280円 1,450円 961円 1,450円 1,044円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品用途 その他 - - - - - - - - - - - -
                            イエロー - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975759089162 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 835-6707 - - - - - - - - - - - -

                            ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました