(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ちょっと塗りペイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:20472
ちょっと塗りペイント ソフト99 チョットヌリペイント ウォームグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

20473【特長】
・ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです。
【用途】
・鉄、木、コンクリート他。
【商品仕様】
・色:チャコールブラウン
・容量(ml):12
・塗布面積([[M2]]):0.08
・JANコード:4975759204732
・トラスココード:837-0899
・質量:35g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アクリル)
20472【特長】
・ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです。
【用途】
・鉄、木、コンクリート他。
【商品仕様】
・色:ウォームグレー
・容量(ml):12
・塗布面積([[M2]]):0.08
・JANコード:4975759204725
・トラスココード:837-0898
・質量:35g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アクリル)
商品情報を表示

20472 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20472

・ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです・鉄、木、コンクリート他・色:ウォームグレー・容量(ml):12・塗布面積([[M2]]):0.08
・JANコード:4975759204725・トラスココード:837-0898・質量:35g【材質/仕上】・合成樹脂(アクリル)

2個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ちょっと塗りペイントの型番20472のページです。
型番20472に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ちょっと塗りペイント

ちょっと塗りペイント

    チョット塗りペイント

    チョット塗りペイント

      ハケ塗り用ラッカー

      ハケ塗り用ラッカー

        シントーファミリー 水性カラースプレー

        シントーファミリー 水性カラースプレー

          速乾サビドメスプレーR

          速乾サビドメスプレーR

            ロック 速乾サビ止めスプレー

            ロック 速乾サビ止めスプレー

              黒板用スプレー(緑・黒)

              黒板用スプレー(緑・黒)

                透明さび止めスプレー 400ml

                透明さび止めスプレー 400ml

                  BIGPRO アクリルスプレー

                  BIGPRO アクリルスプレー

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML 黄色

                      アスペンSスプレーマーキング

                      アスペンSスプレーマーキング

                        アクリルラッカーECO

                        アクリルラッカーECO

                          300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー

                          300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー

                            メーカー ソフト99コーポレーション トスマック ニッぺ シントーファミリー アサヒペン ロックペイント サンデーペイント サンデーペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン サンデーペイント エスコ
                            通常価格 505円 405円 478円 1,385円 664円 680円 2,190円 1,549円 510円 1,075円 1,003円 683円 3,280円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   2日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能

                            ちょっと塗りペイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20473
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            505円

                            ( 556円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ・ちょっとした傷隠しやマーキング、文字書きなどに便利な筆付ペイントです・鉄、木、コンクリート他・色:チャコールブラウン・容量(ml):12・塗布面積([[M2]]):0.08・JANコード:4975759204732・トラスココード:837-0899・質量:35g【材質/仕上】・合成樹脂(アクリル)

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました