(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
505円
税込単価
556円

【特長】・はみ出した塗料の除去や用具の洗浄に適した筆付きタイプのラッカーシンナ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    塗料はがし剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    油性
  • JANコード:
    4975759204800
  • トラスココード:
    837-0900
  • 質量(g):
    31
  • 材質1:
    有機溶剤
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.02
  • 容量(ml):
    12

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20480

2個

505( 556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はみ出した塗料の除去や用具の洗浄に適した筆付きタイプのラッカーシンナーです。
【用途】
・ラッカー系塗料の溶解、除去、塗料用具の洗浄用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナーの型番20480のページです。
型番20480に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー

    ハケ洗い液

    ハケ洗い液

      300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

      300ml ラッカースプレー(ツヤあり)

        耐熱ペイントコート

        耐熱ペイントコート

          防錆塗装剤 シャシーコート クリア

          防錆塗装剤 シャシーコート クリア

            防水塗料

            防水塗料

              ちょっと塗りペイント

              ちょっと塗りペイント

                シャーシークリアー NX16

                シャーシークリアー NX16

                  21さび止めペンPro

                  21さび止めペンPro

                    お徳用ペイントうすめ液S

                    お徳用ペイントうすめ液S

                      ボデーペン(メタリック・マイカ)

                      ボデーペン(メタリック・マイカ)

                        アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                        アサヒペン 強浸透性水性シーラー1Lクリヤ

                          ラッカースプレーSL

                          ラッカースプレーSL

                            メーカー ソフト99コーポレーション アサヒペン エスコ 呉工業 呉工業 アサヒペン ソフト99コーポレーション イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) サンデーペイント アサヒペン ソフト99コーポレーション アサヒペン サンデーペイント
                            通常価格 505円 700円 695円 1,314円 634円 3,016円 505円 705円 2,216円 853円 1,215円 2,031円 479円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品用途 塗料はがし剤 その他 ラッカースプレー 耐熱スプレー カラースプレー その他 - その他 サビ止め塗料 うすめ液 - その他 ラッカー
                            商品タイプ その他 その他 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) - 塗料(スプレー) その他 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(スプレー)
                            仕様 油性 - - - - - - - 油性 - - 水性 -
                            JANコード 4975759204800 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 837-0900 - - - - - - - - - - - -

                            ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました