(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
160円 ~ 300円
税込価格
176円 ~ 330円

【特長】・使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。【用途】・塗料の調...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TCH-400/TCH-600

TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(L)
上部径×下部径×高さ(mm)
適合商品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999448191
36.000
855-7646
0.4
90×75×100
TCH-400-R10
10

2個

160( 176円 )

1日目

4989999448214
45.000
855-7648
0.6
100×85×110
TCH-600-R10
10

2個

300( 330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い捨てカップをセットする取っ手付きホルダーです。
【用途】
・塗料の調色。
・塗料の調色用ホルダー
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

    ハンディ・カップセット/内容器

    ハンディ・カップセット/内容器

      さげ缶X

      さげ缶X

        調色用容器

        調色用容器

          下げ缶

          下げ缶

            さげ缶ポイ

            さげ缶ポイ

              ニュートンホルダー・フタ付き

              ニュートンホルダー・フタ付き

                プレス缶内容器

                プレス缶内容器

                  NEW水性インテリアカラー和室カベ

                  NEW水性インテリアカラー和室カベ

                    使い捨て塗料容器 600cc・1L

                    使い捨て塗料容器 600cc・1L

                      使いすて下カップ 700cc

                      使いすて下カップ 700cc

                        さげ缶3型

                        さげ缶3型

                          水性ビッグ10多用途 1/5L

                          水性ビッグ10多用途 1/5L

                            メーカー トラスコ中山 ハンディ・クラウン ヨトリヤマ エスコ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン アサヒペン ヨトリヤマ ヨトリヤマ ヨトリヤマ アサヒペン
                            通常価格 160円 397円 3,515円 3,730円 547円 3,021円 544円 528円 2,586円 657円 4,498円 2,755円 1,040円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   9日目   4日目   4日目   4日目   9日目  
                            その他 オプション - - オプション - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            塗装用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                            この商品は自社で塗装が必要な時に少量用の塗装カップのホルダーとして使用しています。塗装用カップも同時に購入していますが、それと丁度良いサイズで使いやすいです。業務用コーヒーサーバーのカップホルダーを想像してもらうとイメージしやすいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました