(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て塗料カップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCH-600-R10
使い捨て塗料カップ【10個入り】 トッテツキツカイステトリョウカップホルダー400CC

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
637円
税込単価
701円

【特長】・400cc用ホルダーにセットして使用します。・ワンタッチで装着できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 該当商品の取っ手付きホルダーは適合型番:TCH-400、TCH-600をお買い求めください。

型番

TCH-600-R10 解除

Loading...

図面

TCH-400-R10/TCH-600-R10

使い捨て塗料カップ 図面
商品情報を表示

TCH-600-R10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
容量(L)
上部径×下部径×高さ(mm)
仕様詳細
適合商品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCH-600-R10

4989999448221
76.000
855-7649
80
0.6
100×80×100
600CC用
TCH-600
10

1パック

10個入り

637( 701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・400cc用ホルダーにセットして使用します。
・ワンタッチで装着できます。
【用途】
・塗料の調色。
・塗料の調色用容器。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 該当商品の取っ手付きホルダーは適合型番:TCH-400、TCH-600をお買い求めください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て塗料カップの型番TCH-600-R10のページです。
型番TCH-600-R10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て塗料カップ

使い捨て塗料カップ

    TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

    TRUSCO 取っ手付き 使い捨て塗料カップ ホルダー

      塗料カップ

      塗料カップ

        ハンディ・カップセット/内容器

        ハンディ・カップセット/内容器

          保存容器

          保存容器

            さげ缶ミニ

            さげ缶ミニ

              マルチボトルトンガリキャップ

              マルチボトルトンガリキャップ

                計量カップセット 150cc・300cc

                計量カップセット 150cc・300cc

                  調色カップ

                  調色カップ

                    上カップ 500cc

                    上カップ 500cc

                      空缶無地

                      空缶無地

                        缶オープナー

                        缶オープナー

                          下カップ 600cc・1000cc

                          下カップ 600cc・1000cc

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン ヨトリヤマ アサヒペン ヨトリヤマ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ コーワ ハンディ・クラウン ヨトリヤマ
                            通常価格 578円 160円 116円 397円 251円 2,992円 241円 2,506円 92円 2,897円 197円 110円 4,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 - その他 - - その他 その他 その他 - その他 その他 - その他
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -

                            使い捨て塗料カップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内の壁や床の塗装で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/26
                            工場内の壁や床の塗装で、塗料を入れる容器に、この使い捨て塗料カップ(TCH-400-R10)を使用しています。塗料で容器が溶けることがないので、問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCH-400-R10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード 幅(mm) 容量(L) 上部径×下部径×高さ(mm) 仕様詳細 適合商品

                            578円

                            ( 636円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10498999944820756.000855-7647700.490×70×90400CC用TCH-400

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました