(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NX005
2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ カラースプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,575円
税込単価
3,933円

現場での簡易補修に最適2液形変性エポキシ樹脂塗料の新しいカタチ。【特長】・防食...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    スプレー
  • 使用温度範囲(℃):
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 容量(ml):
    160
  • 材質1:
    主成分:防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂
  • 容器タイプ:
    エアゾール缶

(i)ご注意

  • 使用前に缶をよく振ってください。
  • 金属ピンを押した後、必ず容器を逆さまにして5~10分放置してください。放置せずに使用すると塗膜不良となる可能性があります。
  • その後、さらに缶をよく振ってお使い下さい。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

 
カタログを表示

NX005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NX005

NX005

ブラック
4560437811052
176.000
855-0817

2個

3,575( 3,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現場での簡易補修に最適2液形変性エポキシ樹脂塗料の新しいカタチ。
【特長】
・防食性・密着性に優れた2液形変性エポキシ樹脂塗料のエアゾールスプレー化を実現
・防錆性能と作業性を兼ね備えた次世代型のエアゾールスプレー
・特殊変性エポキシとりん酸アルミ系顔料で長期防錆が可能
・旧塗膜との密着性に優れ、油性系・フタル酸系・塩化ゴム系・エポキシ系・ウレタン系など各種旧塗膜に対応できます。また 、内部応力緩和性能により、旧塗膜の反り返りが発生しません
・広範囲な上塗り塗料が選択可能
・3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮メンテナンスサイクルの延長に期待
【用途】
・プラント設備、鉄骨、各種配管、などの補修及び、塗り替え時の下塗り
・ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り
・亜鉛めっき鋼材の下塗り
・さびが発生している箇所の延命補修

(i)ご注意

  • 使用前に缶をよく振ってください。
  • 金属ピンを押した後、必ず容器を逆さまにして5~10分放置してください。放置せずに使用すると塗膜不良となる可能性があります。
  • その後、さらに缶をよく振ってお使い下さい。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプの型番NX005のページです。
型番NX005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ツヤ消し黒

    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ツヤ消し黒

      RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

      RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML クリヤ

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML クリヤ

          亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

          亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

            透明さび止めスプレー 400ml

            透明さび止めスプレー 400ml

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

                アサヒペン 水性多用途スプレー300ML グレー

                アサヒペン 水性多用途スプレー300ML グレー

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー

                  アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML グレー

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML シルバー

                    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML シルバー

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒

                        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

                        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

                          ジンクリッチプライマー

                          ジンクリッチプライマー

                            メーカー 日新インダストリー アサヒペン ニッぺ アサヒペン 日新インダストリー サンデーペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン 日新インダストリー シントーファミリー
                            通常価格 3,575円 1,044円 1,350円 1,057円 1,296円 1,549円 1,164円 1,280円 1,450円 1,057円 1,164円 3,000円 1,478円
                            通常出荷日 1日目   9日目   7日目   9日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目   4日目  
                            タイプ スプレー - - - スプレー - - - - - - スプレー -
                            使用温度範囲(℃) 気温5℃以上、湿度85%以下 - - - 気温5以上、湿度85%以下 - - - - - - 気温5℃以上、湿度85%以下 -
                            容量(ml) 160 - - - 420 - - - - - - 420 -
                            材質1 主成分:防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂 - - - 主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤 - - - - - - 主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 -
                            容器タイプ エアゾール缶 - - - エアゾール缶 - - - - - - エアゾール缶 -

                            2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NX001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            3,575円

                            ( 3,933円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グレー4560437811014192.000855-0815

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました