(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NX002
2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ【2個入り】 カラースプレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,844円 47,368円
税込単価
62,528円 52,105円

【特長】・防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です・特殊変性エポ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ハケ塗り
  • 使用温度範囲(℃):
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 容量(kg):
    16
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    主成分:防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂
  • 容器タイプ:
    塗料缶
  • 亜鉛含有量(%):
    0

(i)ご注意

  • 塗装する前に塗料液と硬化剤の配合比を正確にし、十分かくはんしてからご使用ください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください
  • 塗装する前に塗料液と硬化剤の配合比を正確にし、十分かくはんしてからご使用ください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

 
カタログを表示

NX002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX002

グレー
4560437811045
855-0816
-

1パック

2個入り

56,844円

47,368

( 52,105円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です
・特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します
・旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます
・広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です
【用途】
・プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯、などの補修及び、塗り替え時の下塗り
・ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り
・亜鉛めっき鋼材の下塗り
・錆が発生している箇所の延命補修
【材質】
・主成分:防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂
【セット内容】
・塗料液:12.8kg
・硬化剤:3.2kg

(i)ご注意

  • 塗装する前に塗料液と硬化剤の配合比を正確にし、十分かくはんしてからご使用ください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください
  • 塗装する前に塗料液と硬化剤の配合比を正確にし、十分かくはんしてからご使用ください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプの型番NX002のページです。
型番NX002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

    ABC フロアーブライトS 4.5KG

    ABC フロアーブライトS 4.5KG

      専用シンナー 変性エポシンナー

      専用シンナー 変性エポシンナー

        N専用シンナージンクプラスシンナー

        N専用シンナージンクプラスシンナー

          防じん塗料カラートップA

          防じん塗料カラートップA

            インサルアク止めシーラー

            インサルアク止めシーラー

              水性カチオンMシーラー

              水性カチオンMシーラー

                水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

                水性コンクリートフロア用 14kg 若竹色

                  [水性]塗料(コンクリートフロア用)

                  [水性]塗料(コンクリートフロア用)

                    床用塗料ユカロック2000

                    床用塗料ユカロック2000

                      床用塗料ユカロック100

                      床用塗料ユカロック100

                        メーカー 日新インダストリー ABC商会 日新インダストリー 日新インダストリー ABC商会 ABC商会 シントーファミリー サンデーペイント エスコ ロックペイント ロックペイント
                        通常価格 56,824円 14,749円 5,082円 23,199円 30,301円 11,931円 1,688円 22,930円 12,290円 19,567円 16,992円
                        通常出荷日 4日目   5日目   1日目~   4日目   4日目   9日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~  
                        タイプ ハケ塗り - - - - - - - - - -
                        使用温度範囲(℃) 気温5℃以上、湿度85%以下 - - - - - - - - - -
                        容量(kg) 16 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 16000.0 - - 15930.000 - - - - - - -
                        材質1 主成分:防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂 - 主成分:キシレン、エチルベンゼン、イソブチルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル 主成分:プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート - - - - - - -

                        2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NX006
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 摘要

                        56,824円

                        ( 62,506円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        4日目

                        ブラック4560437811069855-0818防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。

                        錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました