(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,178円
税込単価
1,296円

【特長】・亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 使用温度範囲(℃):
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 容量(kg):
    0.1
  • JANコード:
    4560437810437
  • 質量(g):
    158.000
  • トラスココード:
    855-0806
  • 材質1:
    主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LUM01

10

1個

1,178( 1,296円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。
・エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
・塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
・部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
・鉄鋼材の長期防錆に。

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプの型番LUM01のページです。
型番LUM01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

    高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

    高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

      亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

      亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

        亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

        亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

          補修塗料 リペアジンクスプレー

          補修塗料 リペアジンクスプレー

            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

              ラッカーうすめ液

              ラッカーうすめ液

                亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ

                亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ

                  速乾ニスA

                  速乾ニスA

                    2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

                    2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

                      アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

                      アサヒペン 広口丸型遮光容器 250ml 1032-02

                        ジンクリッチプライマー

                        ジンクリッチプライマー

                          ペイントうすめ液

                          ペイントうすめ液

                            メーカー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー アサヒペン 日新インダストリー カンペハピオ 日新インダストリー アサヒペン シントーファミリー アサヒペン
                            通常価格 1,178円 1,027円 1,230円 1,296円 1,316円 3,000円 586円 1,601円 948円 3,575円 230円 1,478円 620円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   6日目   4日目   7日目  
                            シルバー グレー シルバー シルバー シルバー シルバー - シルバー 透明 - - グレー -
                            使用温度範囲(℃) 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5以上、湿度85%以下 気温5以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 - 気温5℃以上、湿度85%以下 - 気温5℃以上、湿度85%以下 - - -
                            容量(kg) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560437810437 - - 4560437810529 4560437810321 4560437810222 - 4560437810420 - - - - -
                            質量(g) 158.000 - - 430.000 500.0 600.000 - 451.500 - - - - -

                            亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切断したネジの断面
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/07
                            ネジを切断したら、断面はメッキが有りませんので錆び止めに使用しています。
                            ほんの少しだけ塗るのですが、キャップにハケが繋がっていて、使いたい時にすぐに使え、終わればねじ込むだけです。
                            毎回、ふでやハケをシンナーで洗うのは手間がかかりますが、この商品はかなりの時間短縮になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました