(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LU002
亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ カラースプレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,722円
税込単価
4,094円

【特長】・亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 使用温度範囲(℃):
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 材質1:
    主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

 
カタログを表示

LU002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LU002

LU002

0.7
4560437810444
860.000
855-0807
10

2個

3,722( 4,094円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。
・エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
・塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
・鉄鋼材の長期防錆に。

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプの型番LU002のページです。
型番LU002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

    亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ

    亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ

      補修塗料 リペアジンクスプレー

      補修塗料 リペアジンクスプレー

        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

          亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

          亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

            高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

            高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

              高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

              高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

                マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

                マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

                  マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプ

                  マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプ

                    亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

                    亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

                      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

                      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

                        2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

                        2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

                          2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

                          2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT スプレータイプ

                            メーカー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー
                            通常価格 3,722円 1,601円 1,316円 3,000円 1,178円 1,551円 1,268円 2,548円 1,231円 1,296円 1,027円 56,824円 3,575円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー グレー シルバー シルバー シルバー シルバー グレー - -
                            使用温度範囲(℃) 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下
                            材質1 主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤 主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤 主成分:亜鉛末、アルミ粉、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤 主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤 - 主成分:防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂 主成分:防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂

                            亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LU003
                            LU004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量(kg) JANコード 質量(g) トラスココード

                            9,733円

                            ( 10,706円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            103.545604378104513900.000855-0808

                            40,323円

                            ( 44,355円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1016456043781046817140.000855-0809

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました