(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,548円
税込単価
2,803円

【特長】・亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • タイプ:
    スプレー
  • 使用温度範囲(℃):
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 容量(ml):
    300
  • JANコード:
    4560437811328
  • 質量(g):
    390.000
  • トラスココード:
    855-0810
  • 材質1:
    主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
  • 容器タイプ:
    エアゾール缶
  • 亜鉛含有量(%):
    80

(i)ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ001

10

2個

2,548( 2,803円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です。
・亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します。
・エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
・塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
・乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております。
・高密度の塗膜が50マイクロの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
・メッキ槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛メッキの代替。
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛メッキの延命補修塗装。
・鉄鋼材の長期防錆に。

(i)ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。振り動かしが不充分ですと、目詰まりの原因になります。使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプの型番MZ001のページです。
型番MZ001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)

      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

        カラースプレーゼロ

        カラースプレーゼロ

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML スチールグレー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ

                アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

                アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ローングリーン

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スチールグレー

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML スチールグレー

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml つや消し黒

                      アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml つや消し黒

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ツヤ消し黒

                        アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ツヤ消し黒

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML 紺

                            メーカー 日新インダストリー アサヒペン 日新インダストリー シントーファミリー アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                            通常価格 2,548円 1,167円 3,000円 812円 1,003円 856円 894円 771円 984円 811円 994円 1,044円 894円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   4日目   1日目   4日目   9日目   1日目  
                            シルバー - シルバー - - - - - - - - - -
                            タイプ スプレー - スプレー - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 気温5℃以上、湿度85%以下 - 気温5℃以上、湿度85%以下 - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 300 - 420 - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560437811328 - 4560437810222 - - - - - - - - - -

                            マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました